Leveringsprogram

Grunnfunksjon
FI/LS kombinert vernebryter
Poler
3-polet+N
Utløsningskarakteristikk
C
Bruk
xPole - Koblingsenheter for boligbygg og funksjonelt bygg
Bruk
Koblingsenheter for boligbygg og funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
25 A
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60947-2 [Icu]
4.5 kA
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 61009
4.5 kA
Nominiell feilstrøm [IΔN]
0,03 A
Type
Type A
Utløsning
ikke-forsinket s…
Sortiment
mRB4
Sensitivitet
pulsstrømsensetiv
Støtstrømfasthet
betinget støtstrømfast 250 A

Tekniske data

Elektrisk
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61009
Utløsning
ikke-forsinket s…
Måledriftsspenning [Ue]
230/400 V AC
Grenseverdier for driftsspenning
0,85 x 1,1 x Un V AC
Nominell frekvens [f]
50 Hz
Nominell feilstrøm [IΔn]
30 mA
Kalibreringsfeil ikke utløsningsstrøm [IΔno]
0,5 x I ∆n
Sensitivitet
Veksel- og pulsstrøm
Nominell avbruddskapasitet [Icn]
4,5 kA
Nominell strøm [Ie]
25 A
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4 (1,2/50 µs) kV
Karakteristikk
C
maksimal reservesikring som kortslutningsvern
100 A gL
Selektivitetsklasse
3
Levetidelektrisk
> 4000 Bryteroperasjoner
Levetidmekanisk
> 20000 Bryteroperasjoner
Mekanisk
Hettemonteringsmål
45 mm
Mål for kapslingssokkel
80 mm
Klemmebeskyttelse
finger- og håndberøringsskjerm, DGUV VS3, EN 50274
Monteringsbredde
70 (4 TE) mm
montasje
Trippestabil sneppskyver muliggjør utbygging fra en eksisterende sammenstilling.
KapslingsklasseBryter
IP20
Kapslingsklasseinnebygd
IP40
Klemmer oppe og nede
Skruestikke/løfteklemmer
Klemmekapasitetentrådet
1 - 25 mm2
Materialtykkelse for skinnesystem
0,8 - 2 mm
Tillatt omgivelsestemperaturområde
-25 - +40 °C
Klimamotstandsdyktighet
Iht. IEC 68-2 (25 - 55 °C, 90 - 95 % luftfuktighet)

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
25 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
11.6 W
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
+40 °C
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Jordfeilautomat (EC000905)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / MCB/RCCB combination (ecl@ss13-27-14-22-07 [AFZ810020])
Poltall (totalt)
4
Antall beskyttede poler
4
Merkespenning
400
Nominell isolasjonspenning Ui
500
Merkespenningstyrke Uimp
4
Merkestrøm
25
Nominell feilstrøm
0.03
Lekkasjestrømtype
A
Energibegrensningsklasse
3
Effekttap
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009
4.5
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2
4.5
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1
4.5
Utkoblingskarakteristikk
Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet
0.25
Spenningstype
AC
Frekvens
50 Hz
Utløsningskarakteristikk
C
Medkoblende nulleder
Yes
Med forriglingsmekanisme
No
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 40
Bredde i antall modulmellomrom
4
Innbyggingsdybde
70
Innfelt montasje
No
Beskyttelse mot feilutløsing
No
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1 - 25