Gamme de livraison

Fonction de base
Disjoncteurs différentiels FI/LS
Nombre de pôles
3 pôles+N
Caractéristique de déclenchement
C
Application
xPole - Appareillage électrique pour le résidentiel et le tertiaire
Application
Appareillage électrique pour le résidentiel et le tertiaire
Courant assigné [In]
25 A
Pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 60947-2 [Icu]
4.5 kA
Pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 61009
4.5 kA
Courant assigné de défaut [IΔn]
0,03 A
Type
Type A
Déclenchement
instantanée s…
Gamme
mRB4
Sensibilité
Sensibilité au courant redressé :
Tenue aux chocs
courant de crête conditionnel 250 A

Caractéristiques techniques

Electriques
Conformité aux normes
IEC/EN 61009
Déclenchement
instantanée s…
Tension assignée d'emploi [Ue]
230/400 V AC
Seuils de limite de la tension d'emploi
0,85 x 1,1 x Un V AC
Fréquence assignée [f]
50 Hz
Courants assignés de défaut [IΔn ]
30 mA
Courant assigné de non-déclenchement [IΔno]
0.5 x In
Sensibilité
Courants alternatif et pulsé
Pouvoir assigné de coupure [Icn]
4,5 kA
Courant assigné [Ie ]
25 A
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
4 (1,2/50 µs) kV
Caractéristiques
C
Fusible amont max. comme protection contre les courts-circuits
100 A gL
Classe de sélectivité
3
Longévité mécaniqueElectrique
> 4000 Manœuvres
Longévité mécaniquemécanique
> 20000 Manœuvres
Mécaniques
Dimension capots
45 mm
Dimension du socle
80 mm
Capots des bornes
protection contre le contact des doigts et de la main, DGUV VS3, EN 50274
Largeur utile de montage
70 (4 PE) mm
Facilité de montage et gain de place
Coulisseau à encliqueter permettant démontage d'une combinaison existante d'appareils.
Degré de protectionCommutateur
IP20
Degré de protectionintégrée
IP40
Bornes en haut et en bas
A cages et à vis
Sections raccordablesConducteur à âme massive
1 - 25 mm2
Epaisseur des barres
0.8 … 2 mm
Températures ambiantes min./max. admissibles
-25 … +40 °C
Résistance climatique
selon IEC 68-2 (25 - 55 °C, 90 - 95 % humidité de l'air )

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
25 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
11.6 W
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
+40 °C
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Disjoncteur différentiel (EC000905)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Interrupteur de protection contre les courants de fuite / Combinaison interrupteur FI/interrupteur de protection de câbles (ecl@ss13-27-14-22-07 [AFZ810020])
nombre de pôles (total)
4
nombre de pôles protégés
4
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
0.03 A
type de courant différentiel
A
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
puissance dissipée
W
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
4.5 kA
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
4.5 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
4.5 kA
caractéristique de déconnexion
non retardé
tenue au courant de choc
0.25 kA
type de tension
AC
fréquence
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
pôle neutre sectionné simultanément
Yes
avec dispositif de verrouillage
No
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
température ambiante en fonctionnement
-25 - 40 °C
largeur en nombre de modules
4
profondeur d'encastrement
70 mm
montage encastré
No
immunisé contre déclenchements intempestifs
No
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1 - 25 mm²
section de raccordement cable souple
1 - 25 mm²