Lieferprogramm

Grundfunktion
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
Anzahl der Pole
3 Pole + N
Auslösecharakteristik
C
Anwendung
xPole - Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Bemessungsstrom [In]
25 A
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2 [Icu]
4.5 kA
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009
4.5 kA
Bemessungsfehlerstrom [IΔN]
0,03 A
Typ
Typ A
Auslösung
unverzögert s
Sortiment
mRB4
Empfindlichkeit
Pulsstromempfindlich
Stoßstromfestigkeit
bedingt stoßstromfest 250 A

Technische Daten

Elektrisch
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 61009
Auslösung
unverzögert s
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
230/400 V AC
Grenzwerte der Betriebsspannung
0.85 - 1.1 x Un V AC
Bemessungsfrequenz [f]
50 Hz
Bemessungsfehlerströme [IΔn]
30 mA
Bemessungsfehler-Nichtauslösestrom [IΔno]
0.5 x I ∆n
Sensitivität
Wechsel- und Pulsstrom
Bemessungsschaltvermögen [Icn]
4.5 kA
Bemessungsstrom [Ie]
25 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
4 (1.2/50 µs) kV
Charakteristik
C
maximale Vorsicherung als Kurzschlussschutz
100 A gL
Selektivitätsklasse
3
Lebensdauerelektrisch
> 4000 Schaltspiele
Lebensdauermechanisch
> 20000 Schaltspiele
Mechanisch
Standardfrontabmessung
45 mm
Gehäusesockelmaß
80 mm
Klemmenschutz
Berührungsschutz nach DGUV VS3, EN 50274
Einbaubreite
70 (4 TE) mm
Montage
Tristabiler Rastschieber ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verbund.
SchutzartSchalter
IP20
Schutzarteingebaut
IP40
Klemmen oben und unten
Maul-/Liftklemmen
Anschlussquerschnitteeindrähtig
1 - 25 mm2
Materialstärke Verschienung
0.8 - 2 mm
zulässiger Umgebungstemperaturbereich
-25 - +40 °C
Klimafestigkeit
gemäß IEC 68-2 (25 - 55 °C, 90 - 95 % Luftfeuchtigkeit)

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
25 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
11.6 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+40 °C
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter (EC000905)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Fehlerstromschutzeinrichtung / Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter (ecl@ss13-27-14-22-07 [AFZ810020])
Polzahl (gesamt)
4
Anzahl der abgesicherten Pole
4
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
Bemessungsstrom
25 A
Bemessungsfehlerstrom
0.03 A
Fehlerstrom-Typ
A
Energiebegrenzungsklasse
3
Verlustleistung
W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009
4.5 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2
4.5 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1
4.5 kA
Abschaltcharakteristik
unverzögert
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Spannungsart
AC
Frequenz
50 Hz
Auslösecharakteristik
C
Mitschaltender Neutralleiter
Yes
Mit Verriegelungsvorrichtung
No
Überspannungskategorie
3
Verschmutzungsgrad
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 40 °C
Breite in Teilungseinheiten
4
Einbautiefe
70 mm
Unterputzmontage
No
Fehlauslöseschutz
No
Schutzart (IP)
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1 - 25 mm²