Программа поставок

Основная функция
Переключатели комбинированной защиты FI/LS
Полюсы
3-полюсн. + N
Характеристика срабатывания
C
Применение
Коммутационные устройства для жилых и специальных зданий
Расчетный рабочий ток [In]
20 A
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 [Icu]
4.5 кА
Возможность подключения для измерения в соответствии с IEC/EN 61009
4.5 кА
Расчетный ток утечки [IΔN]
0,03 A
Тип
Тип A
Срабатывание
без задержки s…
Ассортимент
mRB4
Чувствительность
чувствительный к импульсным токам
Стойкость к импульсному току
условно устойчив к импульсному току 250 A
графические условные обозначения
1220SWI-26

Технические характеристики

Электрический
Стандарты и предписания
IEC/EN 61009
Срабатывание
без задержки s…
Номинальное напряжение [Ue]
230/400 В перем. тока
Предельные значения рабочего напряжения
0,85 x 1,1 x Un В перем. тока
Номинальная частота [f]
50 Гц
Расчетные токи утечки [IΔn]
30 мА
Расчетный ток неотключения при неисправности [IΔno]
0,5 x I ∆n
Чувствительность
Переменный и импульсный ток
Возможность подключения для измерения [Icn]
4,5 кА
Номинальный ток [Ie]
20 A
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4 (1,2/50 µs) кВ
Характеристика
C
максимальный входной предохранитель для защиты от короткого замыкания
100 A gL
Класс селективности
3
срок службыэлектрический
> 4000 Переключения
срок службымеханический
> 20000 Переключения
Механический
Монтажный размер колпачков
45 мм
Цокольный размер корпуса
80 мм
Защита клемм
Защита от прикосновения согласно VBG4
Монтажная ширина
70 (4 установочное место) мм
Монтаж
Фиксаторный ползунок с тремя положениями упрощает демонтаж из имеющейся системы
Класс защитыВыключатель
IP20
Класс защитывстроенный
IP40
Клеммы вверху и внизу
Зажимы/приподнятые зажимы
Поперечные сечения соединенияодножильный
1 - 25 мм2
Толщина материала сборной шины
0,8 - 2 мм
допустимый диапазон температур окружающей среды
-25 - +40 °C
Стойкость к климатическим воздействиям
согласно IEC 68-2 (25 - 55 °C, 90 - 95 % влажность воздуха)

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
20 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
11.8 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+40 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Earth leakage circuit breaker (EC000905)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Автоматы защитного отключения тока повреждения / Автоматы защитного отключения тока повреждения в комбинации с линейными защитными автоматами (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Number of poles (total)
4
Number of protected poles
4
Rated voltage
400 V
Rated insulation voltage Ui
500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Rated current
20 A
Rated fault current
0.03 A
Leakage current type
A
Current limiting class
3
Rated short-circuit breaking capacity acc. EN 61009
4.5 kA
Rated short-circuit breaking capacity IEC 60947-2
0 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn acc. EN 61009-1
4.5 kA
Disconnection characteristic
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage type
AC
Frequency
50 Hz
Release characteristic
C
Concurrently switching N-neutral
Yes
With interlocking device
No
Over voltage category
3
Pollution degree
2
Ambient temperature during operating
-25 - 40 °C
Width in number of modular spacings
4
Built-in depth
70 mm
Suitable for flush-mounted installation
No
Anti-nuisance tripping version
No
Degree of protection (IP)
IP20
Connectable conductor cross section solid-core
1 - 25 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired
1 - 25 mm²

Характеристики

характеристика
1220DIA-11

Размеры

1220DIM-102