Program dostaw

Funkcja podstawowa
Zespolony wyłącznik różnicowoprądowy FI/LS
Bieguny
3-biegunowe+N
Rodzaj wyzwolenia
C
Aplikacja
Aparaty łączeniowe do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Prąd znamionowy [In]
20 A
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60947-2 [Icu]
4.5 kA
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 61009
4.5 kA
Znamionowy prąd różnicowy [IΔN]
0,03 A
Typ
Oznaczenia typów A
Wyzwolenie
jest s…
Asortyment
mRB4
czułość
wrażliwy na prąd impulsowy
Dopuszczalny prąd impulsowy
warunkowo odporny na przepięcia 250 A
Diagram łączenia
1220SWI-26

Dane Techniczne

elektryczny
Normy i przepisy
IEC/EN 61009
Wyzwolenie
jest s…
znamionowe napięcie pracy [Ue]
230/400 V AC
Wartość graniczna napięcia roboczego
0.85 x 1.1 x Un V AC
częstotliwość znamionowa [f]
50 Hz
Znamionowe prądy różnicowe [IΔn]
30 mA
Rated non-tripping current [IΔno]
0.5 x I ∆n
Czułość
Prąd stały i impulsowy
Rated switching capacity [Icn]
4.5 kA
Rated current [Ie ]
20 A
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4 (1.2/50 µs) kV
Charakterystyka
C
maksymalne wstępne zabezpieczenie jako zabezpieczenie przeciwzwarciowe
100 A gL
Selectivity Class
3
trwałośćElectrical
> 4000 Operations
trwałośćMechanical
> 20000 Operations
mechaniczny
Standardowe wymiary frontu
45 mm
Wymiar gniazdka obudowy
80 mm
ochrona zacisków
Busbar tag shroud to VBG4
Mounting width
70 (4 SU) mm
Montaż
Trójstanowy suwak zatrzaskowy umożliwia wymontowanie z istniejącego zespołu przesuwu
stopień ochronyPrzełącznik
IP20
stopień ochronyzamontowane
IP40
Zaciski góra i dół
Twin-purpose terminals
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
1 - 25 mm2
Grubość materiału szyn
0.8 … 2 mm
dopuszczalny zakres temperatur otoczenia
-25 … +40 °C
Wytrzymałość klimatyczna
according to IEC 68-2 (25 - 55 °C, 90 - 95 % Humidity)

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
20 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
11.8 W
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
+40 °C
0
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (EC000905)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik różnicowoprądowy / Kombinowany wyłącznik różnicowoprądowy/nadmiarowo-prądowy (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Liczba biegunów (całkowita)
4
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Prąd znamionowy
20 A
Znamionowy prąd różnicowy
0.03 A
Czułość
A
Klasa ograniczenia energii
3
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009
4.5 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
0 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1
4.5 kA
Rodzaj charakterystyki wyłączania
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Rodzaj napięcia
AC
Częstotliwość
50 Hz
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Z blokadą
Nie
Kategoria przepięcia
3
Stopień zanieczyszczenia
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 40 °C
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Głębokość wbudowania
70 mm
Do instalacji podtynkowych
Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm²

Krzywe charakterystyki

Krzywa charakterystyki
1220DIA-11

Wymiary

1220DIM-102