Leveringsprogramma

Basisfunctie
FI/LS combibeveiligingsschakelaar
polen
3-polig+N
Afschakelkarakteristiek
C
Toepassing
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Nom. stroom [In]
20 A
Nom. schakelvermogen naar IEC/EN 60947-2 [Icu]
4.5 kA
Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 61009
4.5 kA
Nominale foutstroom [IΔN]
0,03 A
Type
Type A
Afschakeling
onvertraagd s...
Assortiment
mRB4
Toepasbaarheid
Pulsstroomgevoelig
Stroomstootvastheid
Beperkt stroomstootvast 250 A
Schakelsymbool
1220SWI-26

Technische gegevens

Elektrisch
normen en bepalingen
IEC/EN 61009
Afschakeling
onvertraagd s...
nom. bedrijfsspanning [Ue]
230/400 V AC
Grenswaarde bedrijfsspanning
0,85 x 1,1 x Un V AC
Nom. frequentie [f]
50 Hz
Nom. foutstromen [IΔn ]
30 mA
Nom. fout-niet afschakelstroom [IΔno]
0.5 x In
Toepasbaarheid
Wissel- en pulsstroom
Nom. schakelvermogen [Icn]
4,5 kA
Nominale stroom [Ie ]
20 A
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
4 (1,2/50 µs) kV
Karakteristiek
C
Maximale voorzekering als kortsluitbeveiliging
100 A gL
Selectiviteitsklasse
3
LevensduurElektrisch
> 4000 Schakelingen
LevensduurMechanisch
> 20000 Schakelingen
Mechanisch
Kapinbouwmaat
45 mm
Maat kastsokkel
80 mm
Klembeveiliging
Aanrakingsveiligheid conform VBG4
Inbouwbreedte
70 (4 TE) mm
montage
Tristabiele borgschuif maakt demontage uit bestaande samenstelling mogelijk.
BeschermingsgraadSchakelaar
IP20
BeschermingsgraadIngebouwd
IP40
Klemmen boven en onder
Raam-/liftklemmen
AansluitdiametersEenaderig
1 - 25 mm2
Materiaaldikte rail
0.8 … 2 mm
Toegestand omgevingstemperatuurbereik
-25 … +40 °C
Klimaatbestendigheid
conform IEC 68-2 (25 - 55 °C, 90 - 95 % luchtvochtigheid)

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
20 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
11.8 W
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
+40 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Aardlekautomaat (EC000905)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Verliesstroomschakelaar / Combinatie aardlek-schakelaar/kabelbeschermschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Aantal polen (totaal)
4
Aantal beveiligde polen
4
Nom. (meet)spanning
400 Volt
Nom. isolatiespanning Ui
500 Volt
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 Kilovolt
Nom. (meet)stroom
20 Amp
Nom. foutstroom
0.03 Amp
Type lekstroom
A
Energiebegrenzingsklasse
3
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009
4.5 Kiloamp
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2
0 Kiloamp
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1
4.5 Kiloamp
Afschakelkarakteristiek
Stootspanningsvastheid
0.25 Kiloamp
Spanningstype
AC
Frequentie
50 Hz
Uitschakelkarakteristiek
C
Meeschakelende nul
Ja
Met vergrendelingsvoorziening
Nee
Overspanningscategorie
3
Vervuilingsgraad
2
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 40 Graden Celsius
Breedte in module-eenheden
4
Inbouwdiepte
70 Millimeter
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)
Nee
High-immunity uitvoering
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1 - 25 Vierkante millimeter
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1 - 25 Vierkante millimeter

Karakteristieken

Karakteristiek
1220DIA-11

Afmetingen

1220DIM-102