Leveringsprogram

Grunnfunksjon
FI/LS kombinert vernebryter
Poler
3-polet+N
Utløsningskarakteristikk
C
Bruk
Koblingsenheter for boligbygg og funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
20 A
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60947-2 [Icu]
4.5 kA
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 61009
4.5 kA
Nominiell feilstrøm [IΔN]
0,03 A
Type
Type A
Utløsning
ikke-forsinket s…
Sortiment
mRB4
Sensitivitet
pulsstrømsensetiv
Støtstrømfasthet
betinget støtstrømfast 250 A
Koblingssymboler
1220SWI-26

Tekniske data

Elektrisk
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61009
Utløsning
ikke-forsinket s…
Måledriftsspenning [Ue]
230/400 V AC
Grenseverdier for driftsspenning
0,85 x 1,1 x Un V AC
Nominell frekvens [f]
50 Hz
Nominell feilstrøm [IΔn]
30 mA
Kalibreringsfeil ikke utløsningsstrøm [IΔno]
0,5 x I ∆n
Sensitivitet
Veksel- og pulsstrøm
Nominell avbruddskapasitet [Icn]
4,5 kA
Nominell strøm [Ie]
20 A
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4 (1,2/50 µs) kV
Karakteristikk
C
maksimal reservesikring som kortslutningsvern
100 A gL
Selektivitetsklasse
3
Levetidelektrisk
> 4000 Bryteroperasjoner
Levetidmekanisk
> 20000 Bryteroperasjoner
Mekanisk
Hettemonteringsmål
45 mm
Mål for kapslingssokkel
80 mm
Klemmebeskyttelse
Kontaktvern iht. VBG4
Monteringsbredde
70 (4 TE) mm
montasje
Trippestabil sneppskyver muliggjør utbygging fra en eksisterende sammenstilling.
KapslingsklasseBryter
IP20
Kapslingsklasseinnebygd
IP40
Klemmer oppe og nede
Skruestikke/løfteklemmer
Klemmekapasitetentrådet
1 - 25 mm2
Materialtykkelse for skinnesystem
0,8 - 2 mm
Tillatt omgivelsestemperaturområde
-25 - +40 °C
Klimamotstandsdyktighet
Iht. IEC 68-2 (25 - 55 °C, 90 - 95 % luftfuktighet)

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
20 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
11.8 W
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
+40 °C
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
Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Jordfeilautomat (EC000905)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / MCB/RCCB combination (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Poltall (totalt)
4
Antall beskyttede poler
4
Merkespenning
400 Volt
Nominell isolasjonspenning Ui
500 Volt
Merkespenningstyrke Uimp
4 kilovolt
Merkestrøm
20 Amp
Nominell feilstrøm
0.03 Amp
Lekkasjestrømtype
A
Energibegrensningsklasse
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009
4.5 Kilo-Amp
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2
0 Kilo-Amp
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1
4.5 Kilo-Amp
Utkoblingskarakteristikk
Støtstrømskapasitet
0.25 Kilo-Amp
Spenningstype
AC
Frekvens
50 Hz
Utløsningskarakteristikk
C
Medkoblende nulleder
Ja
Med forriglingsmekanisme
Nei
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 40 Grad Celsius
Bredde i antall modulmellomrom
4
Innbyggingsdybde
70 Millimeter
Egnet for innfelt montasje
Nei
Beskyttelse mot feilutløsing
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1 - 25 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1 - 25 Kvadratmillimeter

Karakteristikker

Karakteristikk
1220DIA-11

Dimensjoner

1220DIM-102