Gamme de livraison

Fonction de base
Disjoncteurs différentiels FI/LS
Nombre de pôles
3 pôles+N
Caractéristique de déclenchement
C
Application
Appareillage électrique pour le résidentiel et le tertiaire
Courant assigné [In]
20 A
Pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 60947-2 [Icu]
4.5 kA
Pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 61009
4.5 kA
Courant assigné de défaut [IΔn]
0,03 A
Type
Type A
Déclenchement
instantanée s…
Gamme
mRB4
Sensibilité
Sensibilité au courant redressé :
Tenue aux chocs
courant de crête conditionnel 250 A
Schéma
1220SWI-26

Caractéristiques techniques

Electriques
Conformité aux normes
IEC/EN 61009
Déclenchement
instantanée s…
Tension assignée d'emploi [Ue]
230/400 V AC
Seuils de limite de la tension d'emploi
0,85 x 1,1 x Un V AC
Fréquence assignée [f]
50 Hz
Courants assignés de défaut [IΔn ]
30 mA
Courant assigné de non-déclenchement [IΔno]
0.5 x In
Sensibilité
Courants alternatif et pulsé
Pouvoir assigné de coupure [Icn]
4,5 kA
Courant assigné [Ie ]
20 A
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
4 (1,2/50 µs) kV
Caractéristiques
C
Fusible amont max. comme protection contre les courts-circuits
100 A gL
Classe de sélectivité
3
Longévité mécaniqueElectrique
> 4000 Manœuvres
Longévité mécaniquemécanique
> 20000 Manœuvres
Mécaniques
Dimension capots
45 mm
Dimension du socle
80 mm
Capots des bornes
Capot de protection selon VBG4
Largeur utile de montage
70 (4 PE) mm
Facilité de montage et gain de place
Coulisseau à encliqueter permettant démontage d'une combinaison existante d'appareils.
Degré de protectionCommutateur
IP20
Degré de protectionintégrée
IP40
Bornes en haut et en bas
A cages et à vis
Sections raccordablesConducteur à âme massive
1 - 25 mm2
Epaisseur des barres
0.8 … 2 mm
Températures ambiantes min./max. admissibles
-25 … +40 °C
Résistance climatique
selon IEC 68-2 (25 - 55 °C, 90 - 95 % humidité de l'air )

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
20 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
11.8 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+40 °C
0
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Disjoncteur différentiel (EC000905)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Interrupteur de protection contre les courants de fuite / Combinaison interrupteur FI/interrupteur de protection de câbles (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
nombre de pôles (total)
4
nombre de pôles protégés
4
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
A
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
4.5 kA
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
0 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
4.5 kA
charactéristique de déconnexion
tenue au courant de choc
0.25 kA
type de tension
AC
fréquence
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
pôle neutre sectionné simultanément
oui
avec dispositif de verrouillage
non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
température ambiante en fonctionnement
-25 - 40 °C
largeur en nombre de modules
4
profondeur d'encastrement
70 mm
adapté à une installation encastrée
non
immunisé contre déclenchements intempestifs
non
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1 - 25 mm²
section de raccordement cable souple
1 - 25 mm²

Courbes caractéristiques

Courbe caractéristique
1220DIA-11

Encombrements

1220DIM-102