Dodavatelský program

Základní funkce
Proudový chránič s nadproudovou ochranou
Póly
3 póly + N
Spouštěcí charakteristika
C
Použití
Spínací přístroje pro bytovou výstavbu a účelové stavby
Jmenovitý pracovní proud [In]
20 A
jmenovitá spínací schopnost podle ČSN EN 60947-2 [Icu]
4.5 kA
Jmenovitá spínací schopnost podle ČSN EN 61009
4.5 kA
Jmenovitý reziduální proud [IΔN]
0,03 A
Typ
Typ A
Vypínací
nezpožděná s…
Sortiment
mRB4
Citlivost
citlivý na střídavý i pulzující stejnosměrný reziduální proud
odolnost proti rázovému proudu
podmíněná odolnost proti rázovému proudu 250 A
Značka zapojení
1220SWI-26

Technická data

Elektrický
Normy a ustanovení
IEC/EN 61009
Vypínací
nezpožděná s…
jmenovité provozní napětí [Ue]
230/400 V AC
Mezní hodnoty provozního napětí
0.85 x 1.1 x Un V AC
Jmenovitá frekvence [f]
50 Hz
Jmenovité chybové proudy [IΔn ]
30 mA
Rated non-tripping current [IΔno]
0.5 x I ∆n
Citlivost
Stejnosměrný a pulzní proud
Rated switching capacity [Icn]
4.5 kA
Rated current [Ie ]
20 A
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4 (1.2/50 µs) kV
Characteristic
C
Maximální max. jako zařízení na ochranu proti zkratu
100 A gL
Selectivity Class
3
ŽivotnostElectrical
> 4000 Operations
ŽivotnostMechanical
> 20000 Operations
Mechanický
Standardní přední rozměry
45 mm
Výška krabice
80 mm
Svorková ochrana
Busbar tag shroud to VBG4
Mounting width
70 (4 SU) mm
Montáž
Stabilní západka umožňuje montáž ze stávajících spojů.
Stupeň krytíSpínače
IP20
Stupeň krytívestavěné
IP40
Horní a spodní část svorek
Twin-purpose terminals
Svorkové výkonyJednožilový
1 - 25 mm2
Tloušťka materiálu sběrnicového budiče
0.8 … 2 mm
Přípustný rozsah okolní teploty
-25 … +40 °C
Klimatická odolnost
according to IEC 68-2 (25 - 55 °C, 90 - 95 % Humidity)

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
20 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
11.8 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Earth leakage circuit breaker (EC000905)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Vypínac ochrany proti chybnému proudu / Vypínac ochrany proti chybnému proudu / vypínac ochrany vedení (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Number of poles (total)
4
Number of protected poles
4
Rated voltage
400 V
Rated insulation voltage Ui
500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Rated current
20 A
Rated fault current
0.03 A
Leakage current type
A
Current limiting class
3
Rated short-circuit breaking capacity acc. EN 61009
4.5 kA
Rated short-circuit breaking capacity IEC 60947-2
0 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn acc. EN 61009-1
4.5 kA
Disconnection characteristic
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage type
AC
Frequency
50 Hz
Release characteristic
C
Concurrently switching N-neutral
Yes
With interlocking device
No
Over voltage category
3
Pollution degree
2
Ambient temperature during operating
-25 - 40 °C
Width in number of modular spacings
4
Built-in depth
70 mm
Suitable for flush-mounted installation
No
Anti-nuisance tripping version
No
Degree of protection (IP)
IP20
Connectable conductor cross section solid-core
1 - 25 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired
1 - 25 mm²

Charakteristiky

Charakteristika
1220DIA-11

Rozměry

1220DIM-102