Dodavatelský program

Základní funkce
Proudový chránič s nadproudovou ochranou
Póly
3 póly + N
Spouštěcí charakteristika
C
Použití
xPole- spínací přístroje pro bytovou výstavbu a účelové stavby
Použití
Spínací přístroje pro bytovou výstavbu a účelové stavby
Jmenovitý pracovní proud [In]
6 A
jmenovitá spínací schopnost podle ČSN EN 60947-2 [Icu]
0 kA
Jmenovitá spínací schopnost podle ČSN EN 61009
6 kA
Jmenovitý reziduální proud [IΔN]
0,03 A
Typ
Typ A
Vypínací
nezpožděná s…
Sortiment
mRB6
Citlivost
citlivý na střídavý i pulzující stejnosměrný reziduální proud
odolnost proti rázovému proudu
podmíněná odolnost proti rázovému proudu 250 A

Technická data

Elektrický
Normy a ustanovení
IEC/EN 61009
Vypínací
nezpožděná s…
jmenovité provozní napětí [Ue]
230/400 V AC
Mezní hodnoty provozního napětí
0.85 x 1.1 x Un V AC
Jmenovitá frekvence [f]
50 Hz
Jmenovité chybové proudy [IΔn ]
30, 100, 300 mA
Rated non-tripping current [IΔno]
0.5 x I ∆n
Citlivost
Stejnosměrný a pulzní proud
Rated switching capacity [Icn]
6 kA
Rated current [Ie ]
6 - 25 A
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4 (1.2/50 µs) kV
Characteristic
C
Maximální max. jako zařízení na ochranu proti zkratu
100 A gL
Selectivity Class
3
ŽivotnostElectrical
> 4000 Operations
ŽivotnostMechanical
> 20000 Operations
Mechanický
Standardní přední rozměry
45 mm
Výška krabice
80 mm
Svorková ochrana
bezpečný proti dotyku palce a dlaně, DGUV VS3, EN 50274
Mounting width
70 (4 SU) mm
Montáž
Stabilní západka umožňuje montáž ze stávajících spojů.
Stupeň krytíSpínače
IP20
Stupeň krytívestavěné
IP40
Horní a spodní část svorek
Twin-purpose terminals
Svorkové výkonyJednožilový
1 - 25 mm2
Tloušťka materiálu sběrnicového budiče
0.8 … 2 mm
Přípustný rozsah okolní teploty
-25 … +40 °C
Klimatická odolnost
according to IEC 68-2 (25 - 55 °C, 90 - 95 % Humidity)

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
6 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
4.8 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Earth leakage circuit breaker (EC000905)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / MCB/RCCB combination (ecl@ss13-27-14-22-07 [AFZ810020])
Number of poles (total)
4
Number of protected poles
4
Rated voltage
400 V
Rated insulation voltage Ui
500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Rated current
6 A
Rated fault current
0.03 A
Leakage current type
A
Current limiting class
3
Power loss
W
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2
0 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1
6 kA
Disconnection characteristic
Undelayed
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage type
AC
Frequency
50 Hz
Release characteristic
C
Concurrently switching neutral conductor
Yes
With interlocking device
No
Over voltage category
3
Pollution degree
2
Ambient temperature during operating
-25 - 40 °C
Width in number of modular spacings
4
Built-in depth
70 mm
Flush-mounted installation
No
Anti-nuisance tripping version
No
Degree of protection (IP)
IP20
Connectable conductor cross section solid-core
1 - 25 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired
1 - 25 mm²