Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Norma/Dopuszczenie
UL/CSA, IEC
Liczba biegunów
4-biegunowe
liczba przewodów
4 pole
Wielkość gabarytowa
NZM2
Akcesoria
Technikę połączeń
Akcesoria
Płyty separacji międzyfazowej
Stosowane do
NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4
Wskazówki

Model contains parts for one switch side including insulating plate for mounting plate at top or bottom for 3‐ or 4‐pole switch.

Can not be combined with connection on rear NZM1/2(‐4)‐XKR.

Insulation protection up to rated operational voltage Ue of 415 V AC if minimum clearances are not maintained.
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase separation plate for power circuit breaker (EC002035)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Phase separation plate for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-25 [ACN959011])
Model
Inne

Aprobaty

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5
UL File No.
E31593
UL Category Control No.
DIVQ, DKPU2, WJAZ
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1432-01, 1432-81, 4652-06
North America Certification
UL listed, CSA certified