Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Poltall
4-polet
Lederantall
4-polet
Størrelse
NZM2
Tilbehør
kabeltilkobling
Tilbehør
Faseisolator
kan brukes for
NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4
Merknader

Typen inneholder deler for én bryterside inkludert isoleringslate for montasjeplater oppe eller nede for 3- eller 4-polet bryter.

Kan ikke kombineres med tilkobling bak NZM1/2(‐4)‐XKR.

Isolasjonsbeskyttelse til nominell spenning Ue på 415V AC hvis minimumsavstander underskrides.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Faseskille for effektbryter (EC002035)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Phase separation plate for circuit breaker (ecl@ss13-27-37-04-25 [ACN959016])
Modell / utførelse
Andre

Godkjenninger

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5
UL File No.
E31593
UL Category Control No.
DIVQ, DKPU2, WJAZ
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1432-01, 1432-81, 4652-06
North America Certification
UL listed, CSA certified