Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires
norme / homologation
UL/CSA, IEC
Nombre de pôles
tétrapolaire
Nombre de conducteurs
tétrapolaire
Taille
NZM2
Equipements complémentaires
Technique de raccordement
Equipements complémentaires
Séparateur de phases
Utilisation avec
NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4
Remarques

La référence contient des éléments (y compris plaque isolante pour platine de montage) destinés à un raccordement par le haut ou par le bas de disjoncteurs tri ou tétrapolaires.

Pas d'association avec raccordement par l'arrière NZM1/2(‐4)‐XKR.

Protection d'isolement jusqu'à tension assignée d'emploi Ue de 415V AC en cas de valeur inférieure aux distances minimales.
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Séparation de phases pour disjoncteur (EC002035)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Séparateur de phase pour disjoncteur (ecl@ss13-27-37-04-25 [ACN959016])
modèle
autre

Homologations

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5
UL File No.
E31593
UL Category Control No.
DIVQ, DKPU2, WJAZ
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1432-01, 1432-81, 4652-06
North America Certification
UL listed, CSA certified