Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Norm/Zulassung
UL/CSA, IEC
Polzahl
4-polig
Leiteranzahl
4-polig
Baugröße
NZM2
Zubehör
Anschlusstechnik
Zubehör
Phasentrenner
verwendbar für
NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4
Hinweise

Typ enthält Teile für eine Schalterseite inklusive Isolierplatte für Montageplatte oben oder unten für 3‐ bzw. 4‐polige Schalter.

Nicht kombinierbar mit rückseitigem Anschluss NZM1/2(‐4)‐XKR.

Isolationsschutz bis zu Bemessungsbetriebsspannung Ue von 415V AC bei Unterschreitung von Mindestabständen.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Phasentrennung für Leistungsschalter (EC002035)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Phasentrenner für Leistungsschalter (ecl@ss13-27-37-04-25 [ACN959016])
Ausführung
sonstige

Approbationen

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5
UL File No.
E31593
UL Category Control No.
DIVQ, DKPU2, WJAZ
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1432-01, 1432-81, 4652-06
North America Certification
UL listed, CSA certified