Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
35 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
20.7 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Selektiver Hauptleitungsschutzschalter (EC001047)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Leitungsschutzeinrichtung / Selektiver Hauptleitungsschutzschalter (ecl@ss10.0.1-27-14-19-03 [AFZ794014])
Auslösecharakteristik
E
Polzahl
3
Bemessungsstrom
35 A
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui
690 V
Bemessungsabschaltvermögen
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter
nein
Frequenz
50 Hz
Überspannungskategorie
4
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit
6 kV
Baugröße (nach DIN 43880)
6
Montageart
DIN-Schiene
Schutzart (IP)
IP40