119711 LSHU-E63/1-KL
Przełącznik LS, 63A, 1b, E-Char, AC
Selektywny główny bezpiecznik samoczynny do bezpośredniego montażu systemach szyn zbiorczych 4- lub 5-biegunowych 40 mm 12 x 5 mm² i 12 x 10 mm², mocowanie: szyna zbiorcza (z adapterem Quick) - szyna montażowa (z adapterem), technika zacisku: obustronne zaciski śrubowe
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
63 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
9.7 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Selective main line circuit breaker (EC001047)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Selective main line circuit breaker (ecl@ss8.1-27-14-19-03 [AFZ794011])
Release characteristic
E
Number of poles
1
Nominal rated current
63 A
Nominal rated voltage
230 V
Rated insulation voltage Ui
690 V
Rated switching capacity
25 kA
Concurrently switching N-neutral
No
Frequency
50 Hz
Over voltage category
4
Pollution degree
3
Rated surge voltage invariability
6 kV
Construction size (in accordance with DIN 43880)
2
Mounting method
Busbar
Degree of protection (IP)
IP40
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center