Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
63 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
9.7 W
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
+55 °C

Technische gegevens ETIM 6.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Selectieve hoofdzekeringautomaat (EC001047)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Leidings-kontaktverbreker / Selectieve hoofdlijn beschermingsschakelaar (ecl@ss8.1-27-14-19-03 [AFZ794011])
Uitschakelkarakteristiek
E
Aantal polen
1
Nom. (meet)stroom
63 A
Nom. (meet)spanning
230 V
Nom. isolatiespanning Ui
690 V
Nom. afschakelvemogen
25 kA
Meeschakelende nul
Nee
Frequentie
50 Hz
Overspanningscategorie
4
Vervuilingsgraad
3
Toegekende stootspanningsvastheid
6 kV
Maat (conform DIN 43880)
2
Montagewijze
Railkoper
Beschermingsgraad (IP)
IP40