119711 LSHU-E63/1-KL
Interruttore LS, 63A, 1p, curva caratteristica E, AC
Interruttore automatico selettivo per montaggio diretto su sistemi di sbarre 4 mm a 5 o 40 poli, 12 x 5 mm² e 12 x 10 mm², fissaggio: sbarra (con adattatore rapido) - guida DIN (con adattatore), tecnica di serraggio: morsetti a vite su entrambi i lati
Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
63 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
9.7 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+55 °C
Dati tecnici secondo ETIM 6.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Selective main line circuit breaker (EC001047)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Selective main line circuit breaker (ecl@ss8.1-27-14-19-03 [AFZ794011])
Release characteristic
E
Number of poles
1
Nominal rated current
63 A
Nominal rated voltage
230 V
Rated insulation voltage Ui
690 V
Rated switching capacity
25 kA
Concurrently switching N-neutral
No
Frequency
50 Hz
Over voltage category
4
Pollution degree
3
Rated surge voltage invariability
6 kV
Construction size (in accordance with DIN 43880)
2
Mounting method
Busbar
Degree of protection (IP)
IP40
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center