Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
63 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
9.7 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Disjoncteur sélectif de ligne principale (SLS) (EC001047)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Système de disjoncteur modulaire (MCB) / Disjoncteur d'arrivée sélectif (ecl@ss8.1-27-14-19-03 [AFZ794011])
caractéristique de déclenchement
E
nombre de pôles
1
courant nominal assigné
63 A
tension assignée
230 V
tension d'isolation assignée Ui
690 V
capacité de coupure nominale
25 kA
conducteur neutre branché simultanément
non
fréquence
50 Hz
catégorie de surtension
4
degré de pollution
3
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
taille (selon DIN 43880)
2
type de montage
barre collectrice
classe de protection (IP)
IP40