Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
63 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
9.7 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C

Technická data podle ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Selective main line circuit breaker (EC001047)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Selective main line circuit breaker (ecl@ss8.1-27-14-19-03 [AFZ794011])
Release characteristic
E
Number of poles
1
Nominal rated current
63 A
Nominal rated voltage
230 V
Rated insulation voltage Ui
690 V
Rated switching capacity
25 kA
Concurrently switching N-neutral
No
Frequency
50 Hz
Over voltage category
4
Pollution degree
3
Rated surge voltage invariability
6 kV
Construction size (in accordance with DIN 43880)
2
Mounting method
Busbar
Degree of protection (IP)
IP40