Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
50 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
8 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C

Technische Daten nach ETIM 6.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / Selektiver Hauptleitungsschutzschalter (EC001047)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Leitungsschutzeinrichtung / Selektiver Hauptleitungsschutzschalter (ecl@ss8.1-27-14-19-03 [AFZ794011])
Auslösecharakteristik
E
Polzahl
1
Bemessungsstrom
50 A
Bemessungsspannung
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui
690 V
Bemessungsabschaltvermögen
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter
nein
Frequenz
50 Hz
Überspannungskategorie
4
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit
6 kV
Baugröße (nach DIN 43880)
2
Montageart
Sammelschiene
Schutzart (IP)
IP40