Program dostaw

Asortyment
Przekaźnik czasowy ETR2
Funkcja podstawowa
Przekaźnik czasowy
Funkcja
o opóźnionym zadziałaniu
Funkcja czasowa ustawiona na stałe
Liczba zestyków przełącznych
2
Przedział czasu
0,05 s - 100 h
Przedział czasu
0,05 - 1 s
0,5 - 10 s
5 - 100 s
0,5 - 10 min
5 - 100 min
0,5 - 10 h
5 - 100 h
Znamionowy prąd pracy [Ie]
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
5 A
230 V (Zestyk zwierny) [Ie]
3 A
230 V (Styki rozwierne) [Ie]
0.75 A
Zakresy napięć [ULN]
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 48 V DC V
Szerokość
17.5 mm
Nazwa przyłącza zgodnie z EN 50042
2527SWI-6

Dane Techniczne

Dane techniczne w katalogu przeglądowym
Pozostałe dane techniczne (katalog przeglądowy)
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
+60 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Przekaźniki (EG000019) / Przekaźnik czasowy (EC001439)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Przekaźnik przełączający / Przekaźnik czasowy (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-37-16-05 [AKF092013])
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja opóźnionego załączania
Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Nie
Funkcja załączania impulsowego
Nie
Funkcja wyłączania impulsowego
Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Prąd znamionowy
3 A
Zakres nastawy czasu
0.05 - 0.05 s
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
2
Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne
Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Do montażu na szynie TH
Tak
Do montażu czołowego
Nie
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
78 mm
Głębokość
98 mm

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 61812-1; IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR, NKCR7
CSA File No.
UL report valid
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Krzywe charakterystyki

Wykresy przebiegu funkcji czasu

Legenda – wskaźnik LED

 

Czas nie upływa, zestyk 15 - 18 zwarty

 

Czas upływa, zestyk 15 - 18 zwarty

 

Czas upływa, zestyk 15 - 18 nie jest zwarty

 

① A2/A1 zmostkowane

② A2/A1 niezmostkowane

11 o opóźnionym zadziałaniu
250U012

Wymiary

2527DIM-2