Leveringsprogramma

Assortiment
Tijdrelais ETR2
Basisfunctie
Tijdrelais
Functie
Opkomend vertraagd
Tijdfunctie vast ingesteld
Aantal wisselcontact
2
Tijdbereik
0.05 s - 100 h
tijdbereik
0,5 - 1 s
0.5 - 10 s
5 - 100 s
0.5 - 10 min
5 - 100 min
0.5 - 10 h
5 - 100 h
nom. bedrijfsstroom [Ie]
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
5 A
230 V (maakcontact) [Ie]
3 A
230 V (verbreekcontact) [Ie]
0.75 A
Spanningsbereik [ULN]
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 48 V DC V
breedte
17.5 mm
Aansluitcodering conform EN 50042
2527SWI-6

Technische gegevens

Technische gegevens in bladercatalogus
Overige technische gegevens (bladercatalogus)
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
+60 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Relais (EG000019) / Tijdrelais (EC001439)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelrelais / Tijdrelais (ecl@ss10.0.1-27-37-16-05 [AKF092013])
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Functie opkomvertragend
Ja
Functie afvalvertragend
Nee
Functie inschakelwissend
Nee
Functie uitschakelwissend
Nee
Functie ster-driehoek
Nee
Functie pulsvormend
Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd
Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd
Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel
Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel
Nee
Met insteeksokkel
Nee
Bediening op afstand mogelijk
Nee
Geschikt als afstandsbediening
Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok
Nee
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
24 - 240 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
24 - 240 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
24 - 240 Volt
Type stuurspanning
AC/DC
Nom. stroom
3 Amp
Tijdbereik
0.05 - 0.05 Seconde
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact
0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact
0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact
0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact
0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact
0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact
2
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd
Nee
Met halfgeleideruitgang
Nee
Geschikt voor omegarailmontage
Ja
Geschikt voor frontmontage
Nee
Breedte
22.5 Millimeter
Hoogte
78 Millimeter
Diepte
98 Millimeter

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 61812-1; IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR, NKCR7
CSA File No.
UL report valid
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Karakteristieken

Functiediagrammen tijdfuncties

Legenda LED-indicatie

 

Tijd loopt niet, contact 15 – 18 gesloten

 

Tijd loopt, contact 15 – 18 gesloten

 

Tijd loopt, contact 15 – 18 niet gesloten

 

① A2/A1 overbrugd

② A2/A1 niet overbrugd

11 opkomend vertraagd
250U012

Afmetingen

2527DIM-2