Leveringsprogram

Sortiment
Tidsrelé ETR2
Grunnfunksjon
Tidsrelé
Funksjon
tilslagsforsinket
Fast tidsfunksjon
Antall vekslere
2
Tidsområde
0,05 s - 100 h
Tidsområde
0.05 - 1 s
0.5 - 10 s
5 - 100 s
0,5 - 10 min
5 - 100 min
0,5 - 10 h
5 - 100 h
Nominell strøm [Ie]
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
5 A
230 V (lukker) [Ie]
3 A
230 V (åpner) [Ie]
0.75 A
Spenningsområde [ULN]
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 48 V DC V
Bredde
17.5 mm
Klemmemerking i samsvar med EN 50042
2527SWI-6

Tekniske data

Tekniske data i bla-katalog
Flere tekniske data (bla-katalog)
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
+60 °C
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
Reléer (EG000019) / Tidsrelé (EC001439)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Relay and socket / Timed relay (ecl@ss10.0.1-27-37-16-05 [AKF092013])
Type strømtilkobling
Skrukobling
Funksjonforsinkelse
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse
Nei
Funksjon innkoblingsviskende
Nei
Funksjon frakoblingsviskende
Nei
Funksjon stjernedelta
Nei
Funksjon impulsformende
Nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid
Nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid
Nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid
Nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid
Nei
Med Pluggbar sokkel
Nei
Fjernbetjening mulig
Nei
Bare for fjernbetjening
Nei
Påbyggbare kontaktblokker
Nei
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
24 - 240 Volt
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
24 - 240 Volt
Nominell matespenning Us ved DC
24 - 240 Volt
Spenningstype for betjening
AC/DC
Merkestrøm
3 Amp
Tidsperiode
0.05 - 0.05 Sekund
Antall utganger, momentan, åpen
0
Antall utganger, momentan, lukket
0
Antall utganger, momentan, vekslende
0
Antall utganger, forsinket, åpen
0
Antall utganger, forsinket, lukket
0
Antall utganger, forsinket, vekslende
2
Utganger, omstillbare forsinket/momentan
Nei
Med halvlederutgang
Nei
Egnet for montasje på DIN-skinne
Ja
For frontmontasje
Nei
Bredde
22.5 Millimeter
Høyde
78 Millimeter
Dybde
98 Millimeter

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 61812-1; IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR, NKCR7
CSA File No.
UL report valid
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Karakteristikker

Flow diagram for timing functions

LED legend

 

Time not running, contact 15 – 18 closed

 

Time running, contact 15 – 18 closed

 

Time running, contact 15 – 18 not closed

 

① A2/A1 linked

② A2/A1 not linked

11 På-forsinket
250U012

Dimensjoner

2527DIM-2