Dodavatelský program

Sortiment
Časová relé ETR2
Základní funkce
Časové relé
Funkce
Zpožděný přítah
pevně nastavená časová funkce
Počet přepínacích kontaktů
2
Časový rozsah
0,05 s - 100 h
Časová základna
0.05 - 1 s
1.5 - 30 s
5 - 100 s
1.5 - 30 min
5 - 100 min
0.5 - 10 h
5 - 100 h
Jmenovitý pracovní proud [Ie]
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
5 A
230 V (N/O) [Ie]
3 A
230 V (NC) [Ie]
0.75 A
rozsah napětí [ULN]
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 48 V DC V
Šířka
17.5 mm
Označení přívodu podle EN 50042
2527SWI-6

Technická data

Technické údaje v katalogovém listu
Další technické údaje (listovací katalog)
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
+60 °C
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
Relays (EG000019) / Timer relay (EC001439)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Spínací relé / Casové relé (ecl@ss10.0.1-27-37-16-05 [AKF092013])
Type of electric connection
Screw connection
Function delay-on energization
Yes
Function delay on de-energization
No
Function floating contact on energization
No
Function floating contact on de-energization
No
Function star-delta
No
Function pulse shaping
No
Function flashing, starting with pause, fixed time
No
Function flashing, starting with pulse, fixed time
No
Clock function, starting with pause, variable
No
Clock function, starting with pulse, variable
No
With plug-in socket
No
Remote operation possible
No
Suitable for remote control
No
Pluggable on auxiliary contact block
No
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
24 - 240 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
24 - 240 V
Rated control supply voltage Us at DC
24 - 240 V
Voltage type for actuating
AC/DC
Nominal current
3 A
Time range
0.05 - 0.05 s
Number of outputs, undelayed, normally closed contact
0
Number of outputs, undelayed, normally open contact
0
Number of outputs, undelayed, change-over contact
0
Number of outputs, delayed, normally closed contact
0
Number of outputs, delayed, normally open contact
0
Number of outputs, delayed, change-over contact
2
Outputs, reversible delayed/undelayed
No
With semiconductor output
No
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
Yes
Suitable for front mounting
No
Width
22.5 mm
Height
78 mm
Depth
98 mm

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 61812-1; IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR, NKCR7
CSA File No.
UL report valid
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Charakteristiky

Flow diagram for timing functions

LED legend

 

Time not running, contact 15 – 18 closed

 

Time running, contact 15 – 18 closed

 

Time running, contact 15 – 18 not closed

 

① A2/A1 linked

② A2/A1 not linked

11 Zpoždění sepnutí
250U012

Rozměry

2527DIM-2