Программа поставок

Тип монтажа
Напольный распределитель
Монтаж на поверхность
Установка в переднюю панель
Материал
Листовая сталь
Качество поверхности
с порошковым покрытием
установочное положение
горизонтально
ширина
800 мм
Высота
350 мм
Подходит для ширины
800 мм
Цвет
белый (RAL 9016)
Тип открытия
Слепой

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Front plate (switchgear cabinet) (EC000456)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Elements for switching cabinet, housing, rack / Front plate (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-06 [AKE465013])
Width
720 mm
Height
349 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Suitable for enclosure building height
0 mm
Number of height units
0
Material
Steel
Surface finishing
Powder coating