Dodavatelský program
Typ montáže
Rozvodný panel stojící na podlaze
Povrchová montáž
Zapuštěná montáž
Povrchová montáž
Zapuštěná montáž
Materiál
Ocelový plech
Vlastnosti povrchu
práškově lakovaná
Poloha při montáži
vodorovná
Šířka
800 mm
Výška
350 mm
Vhodné pro šířku
800 mm
barva
bílý (RAL 9016)
Typ otvoru
Záslepka
Technická data podle ETIM 7.0
Cabinet enclosures (EG000011) / Front plate (switchgear cabinet) (EC000456)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Skrín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Elements for switching cabinet, housing, rack / Celní deska (ovládací skrín) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-06 [AKE465013])
Width
720 mm
Height
349 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Suitable for enclosure building height
0 mm
Number of height units
0
Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center