Leveringsprogramma

Montagetype
Staande kast
materiaal
Staalplaat
beschermingsgraad
IP30
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
Diepte
400 mm
Hoogte
100 mm
Geschikt voor diepte
400 mm
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)
Toepasbaar voor
Sokkel
Oppervlak
open-open

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Sokkel voor kast/lessenaar (EC000721)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Sokkel (schakelkast) / Base/base element (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-20-03 [ACN612011])
Uitvoering
Sokkel voor/achterkant
Materiaal
Staal
Kleur
Grijs
Max. belastbaarheid
250 Kilogram
Breedte
28 Millimeter
Hoogte
100 Millimeter
Diepte
382.5 Millimeter
Geschikt voor bouwbreedte kast
28 Millimeter
Geschikt voor bouwdiepte kast
400 Millimeter
Geschikt voor be-/ontluchting
Nee
Geschikt voor buitenopstelling
Nee
Geschikt voor kabelrangering
Nee