Leveringsprogram

Festemåte
Innfeldt montering
Materiale
Stålplate
Dørlåsen
Svingspak
Kapslingsklasse
IP30
Overflatestruktur
pulverbelagt
Bredde
800 mm
Høyde
1560 mm
egnet for høyde
1560 mm
egnet for bredde
800 mm
Farge
hvit (RAL 9016)

Tekniske data etter ETIM 7.0

10" og 19" skap, rack, stativer og tilbehør (EG000011) / Dør-/ betjeningstablå (koblingskap) (EC000747)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Door (electrical cabinet) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Modell / utførelse
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør
Nei
Utførelse som dør for lastbrytersperre
Nei
Bredde
835 Millimeter
Høyde
1560 Millimeter
Dybde
70 Millimeter
EMC-utførelse
Ja
Materiale
Stål
Type overflate
Pulverlakkert
Farge
Hvit
Beskyttelsesklasse IP
IP30
Beskyttelsesgrad (NEMA)