Lieferprogramm

Befestigungsart
Unterputz
Werkstoff
Stahlblech
Türverriegelung
Schwenkhebel
Schutzart
IP30
Oberflächenbeschaffenheit
pulverbeschichtet
Breite
800 mm
Höhe
1560 mm
geeignet für Höhe
1560 mm
geeignet für Breite
800 mm
Farbe
weiß (RAL 9016)

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Tür (Schaltschrank) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Ausführung
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung
nein
Breite
835 mm
Höhe
1560 mm
Tiefe
70 mm
EMV-Ausführung
ja
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
weiß
Schutzart (IP)
IP30
Schutzart (NEMA)