Dodavatelský program

Typ montáže
Zapuštěná montáž
Materiál
Ocelový plech
Dveřní blokáda
Otočná páka
Stupeň krytí
IP30
Vlastnosti povrchu
práškově lakovaná
Šířka
800 mm
Výška
1560 mm
Vhodné pro výšku
1560 mm
Vhodné pro šířku
800 mm
barva
bílý (RAL 9016)

Technická data podle ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Door/operating panel (switchgear cabinet) (EC000747)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Skrín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Dvere (ovládací skrín) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Model
Stop door
Version as glazed door
No
Version as door for disconnecting switch interlocking
No
Width
835 mm
Height
1560 mm
Depth
70 mm
EMC-version
Yes
Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Colour
White
Degree of protection (IP)
IP30
Degree of protection (NEMA)