Leveringsprogramma

Montagetype
Oppervlakmontage
materiaal
Staalplaat
Deurvergrendeling
Zwenkhefboom
beschermingsgraad
IP30
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
Breedte
400 mm
Hoogte
1560 mm
Geschikt voor hoogte
1560 mm
Geschikt voor breedte
400 mm
kleur
wit (RAL 9016)

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Deur/bedieningstableau voor kast/lessenaar (EC000747)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Deur (schakelkast) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Uitvoering
Aanslagdeur
Uitvoering als zichtdeur
Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
Nee
Breedte
415 Millimeter
Hoogte
1510 Millimeter
Diepte
45 Millimeter
EMC-uitvoering
Nee
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Wit
Beschermingsgraad (IP)
IP30
Beschermingsgraad (NEMA)