Программа поставок

Принадлежности
Фильтр
Описание
Подавление помех в электропитании узлов входа и выхода XC100/200
Макс. потребление тока
12 A

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 61131-2
EN 50178
Температура окружающей среды
0 - +55 °C
Хранение [ϑ]
-25 - +70 °C
установочное положение
вертикально или горизонтально
Вибростойкость
10 - 57 Гц ± 0,075 мм
57 - 150 Гц ± 1,0 г
Удароустойчивость
15
Длительность ударного воздействия 11 мс g
Ударная прочность
500 г/⌀ 50 мм ±25 г
Категория перенапряжения / степень загрязнения
II/2
Класс защиты
IP20
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
850 В
Излучаемые радиопомехи
DIN/EN 55011/22, Класс A
Иммунитет
EN 50082-2
Вес
0.095 кг
Размеры (Ш x В x Г)
35 x 90 x 57 мм
Соединительные клеммы
Винтовые клеммы
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммытонкопроволочный с оконечной муфтой
0,2 - 2,5 (AWG22 - 12) мм2
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммыодножильный
0,2 - 2,5 (AWG22 - 12) мм2
Электропитание
входное напряжение
24 В пост. тока
Допустимый диапазон
20.4 - 28.8 В пост. тока
Остаточная пульсация
≦ 5 %
Защита от перенапряжения сети
да
Гальваническое разделениеВходное напряжение по отношению к PE
да
Гальваническое разделениеВходное напряжение по отношению к выходному напряжению
нет
Гальваническое разделениеВыходное напряжение относительно PE
да
Номинальное значение
24 В пост. тока
выходной ток
12 A

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
0 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
PLC's (EG000024) / Accessories for controls (EC002584)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Логические управляющие системы / Programmable logic control (SPS) / Programmable logic control (SPS, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-24-22-92 [AFR333003])
Type of electrical accessory
Other
Type of mechanical accessory
Other

Размеры

252V006
272V004