Leveringsprogram

Tilbehør
Filter
Beskrivelse
Støydemping til forsyningen av inn-/utgangskomponentgruppene til XC100/200
Maks. strømforbruk
12 A

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61131-2
EN 50178
Omgivelsestemperatur
0 - +55 °C
Lagring [ϑ]
-25 - +70 °C
Monteringsposisjon
loddrett eller vannrett
Vibrasjonsmotstand
10 - 57 Hz ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 g
Motstand mot mekanisk støt
15
Støtvarighet 11 ms g
Slagfasthet
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
II/2
Kapslingsklasse
IP20
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
850 V
Avgitt interferens
DIN/EN 55011/22, klasse A
Støysikkerhet
EN 50082-2
Vekt
0.095 kg
Dimensjoner (B x H x D)
35 x 90 x 57 mm
koblingsklemmer
Skruklemmer
KlemmekapasitetSkrueklemmerfintrådet med klemring
0,2 - 2,5 (AWG22 - 12) mm2
KlemmekapasitetSkrueklemmerentrådet
0,2 - 2,5 (AWG22 - 12) mm2
Spenningsforsyning
Inngangsspenning
24 V DC
tillatt område
20.4 - 28.8 V DC
Restrippel
≦ 5 %
nettoverspenningsvern
Ja
PotensialskilleInngangsspenning mot PE
ja
PotensialskilleInngangsspenning mot utgangsspenning
Nr
PotensialskilleUtgangsspenning mot PE
Ja
Nominell verdi
24 V DC
Utgangsstrøm
12 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
0 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Tilbehør til styring/automatisering (EC002584)
Electric engineering, automation, process control engineering / Display and control component / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Type elektrisk tilbehør
Andre
Type mekaniske tilbehør
Andre
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei

Dimensjoner

252V006
272V004