Leveringsprogramma

Bestelinformatie
Bij losse bestelling
Assortiment
60-mm-systeem
Basisfunctie
Aansluitblok voor apparaatadapter
Toebehoren
Aansluitblok
Aantal polen
4-polig
Aantal aders
4-polig
voor apparaatadapter NZM2
nominale bedrijfsstroom [Ie]
250 A
Cu-getal
0,00 kg
Toepasbaar voor
NZM2-4,
PN2-4,
N2-4
aanwijzingen

Nodig bij apparaatadapters en schakelaars met aansluiting aan de achterzijde zie bijvoorbeeld apparaatadapter 104555 en 104556.

O = boven aangebouwd

U = onder aangebouwd
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Bedradingsset vermogensschakelaar (EC002050)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])
Geschikt voor aantal polen
4
Uitvoering
Overig

Goedkeuringen

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947-2, CE marking
UL File No.
E31593
UL Category Control No.
DIVQ
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1432-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
Yes
Suitable for
Feeder circuits, branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Yes
Max. Voltage Rating
480Y/277 V
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Afmetingen

123X502