Lieferprogramm

Product Type
Sensor
Controller
Befestigungsart
Aufputz
Versorgung
Batterie
Sensor Type
Temperatur

Technische Daten nach ETIM 7.0

Installationsbussysteme (EG000032) / Bussystem-Raumtemperaturregler (EC001101)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Raumtemperaturregler (ecl@ss10.0.1-27-14-31-33 [AKE301014])
Bussystem KNX
nein
Bussystem KNX-Funk
nein
Bussystem Funkbus
ja
Bussystem LON
nein
Bussystem Powernet
nein
Andere Bussysteme
xComfort
Funk bidirektional
ja
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart
Aufputz
Mit Vor-Ort Bedienung
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz
nein
Mit LED-Anzeige
nein
Mit Display
nein
Anzahl der binären Eingänge
0
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
Transparent
nein
Externe Fühler
nein
Manuelle Sollwertverstellung
ja
Präsenztaster
nein
Parallel-Betrieb möglich
nein
Schutzart (IP)
IP20
Mit Busankopplung
ja
Klasse des Temperaturreglers
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)
0.0001 W
Min. Tiefe der Gerätedose
0 mm