Leveringsprogramma

Assortiment
Elektronisch veiligheidsrelais
Basisfunctie
Noodstop
veiligheidsdeur
lichtscherm
Tijdfunctie
Statusmelding
Kenmerken
Breedte
22.5 mm
Automatische of handmatige start
Met/zonder dwarssluitingsherkenning
Bedrijf
eenkanaals
2-kanaals
Voedingsspanning [Us]
24 V DC
codering
0000SPC-127
Veiligheidskarakteristieken
Cat. 4
PL e conform EN ISO 13849-1
SILCL 3 conform IEC 62061
SIL 3 conform IEC 61508
SIL 3 alleen voor High-Demand eisen
Aantal vrijgavepaden conform EN 60204-1 categorie van de stop-functies
Vrijgavestroompaden conform IEC/EN 60204-1 stopcategorie 0
2
Vrijgavestroompaden conform IEC/EN 60204-1 stopcategorie 1
2
Meldstroompaden
0
Aanwijzingen
Geschikt voor veiligheidseindschakelaar met houdfunctie LS-S-…MT-ZBZ

Technische gegevens

Algemeen
Correct gebruik
Veiligheidsrelais voor monitoringnoodstop en veiligheidsdeurschakelaar.
Module gebruikt om elektrische circuits veilig te onderbreken.
Richtlijnen
EMV 2004/108/EG, Maschinen 2006/42/EG
normen en bepalingen
EN ISO 13849-1:2008,
EN 62061:2005+AC:2010,
EN 61508, delen1-7:2001,
EN 50178:1997,
EN 60204-1:2006+A1:2009
Afmetingen (B x H x D)
22,5 x 99 x 114,5 mm
Breedte
22.5 mm
Gewicht
0,20 kg
inbouwpositie
willekeurig
montage
DIN-rail IEC/EN 60715, 35 mm
aansluittypen
Schroefaansluiting M3
levensduur, mechanisch [schakelingen]
10 x 106
Aansluitdiameter Eenaderig
1x (0,2 – 2,5)
2x (0,2 – 1) mm2
Aansluitdiameter Soepel met adereindhuls
1x (0,25 – 2,5)
2x (0,25 – 1) mm2
Aansluitdiameter Massief of meeraderig
24 - 12 AWG
aansluitschroefPozidriv-schroevendraaier
2 Grootte
aansluitschroefschroevendraaier
0.6 x 3.5 mm
aansluitschroefmax. aandraaimoment
0.6 Nm
Isolatielengte
7 mm
Materiaal
Behuizing: polyamide PA onversterkt
Contacten: materiaal: zilvertinoxide, verguld (AgSnO2, 0,2 µm Au)
inschakelduur
100 % ID
BedrijfsomstandighedenKlimatologische omgevingsconditiesKlimaatbestendigheid
Koude conform EN 60068-2-1
Droge warmte conform IEC 60068-2-2
Vochtige warmte conform EN 60068-2-3
BedrijfsomstandighedenomgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-20 - +45 °C
BedrijfsomstandighedenomgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-40 - +70 °C
Bedrijfsomstandighedenomgevingstemperatuurcondensatie
niet condenserend
BedrijfsomstandighedenAtmosferische conditiesRelatieve luchtvochtigheid
max. 75 %
BedrijfsomstandighedenAtmosferische conditiesluchtdruk (bedrijf)
795 - 1080 hPa
BedrijfsomstandighedenAtmosferische conditiesHoogte [boven NAP]
2000 m
verliesvermogen [P]
7.8 W
Mechanische omgevingscondities
Beschermingsgraad conform VDE 0470-1kast
IP20
Beschermingsgraad conform VDE 0470-1Klemmen
IP20
Beschermingsgraad conform VDE 0470-1beschermingsgraad
Inbouwplaats: ? IP54
Beschermingsgraad conform VDE 0470-1B10d [Schakelcycli]
400000
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
Trillingsongevoeligheid (IEC/EN 60068-2-6)
10 - 150 Hz

Amplitude: 0.15 mm

Versnelling 2 g
norm lucht- en kruipwegen
DIN EN 60947-1, UL 508, CSA C22.2, No. 14-95
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
4000 V AC
Isolatie
Basisisolatie
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/2
Stopcategorie [conform EN60204-1]
18
Veiligheidstechnische gegevensWaarden conform EN ISO 13849-1Performance Level [conform EN ISO 13849-1]
PL e
Veiligheidstechnische gegevensWaarden conform EN ISO 13849-1Categorie [conform EN ISO 13849-1]
Kat. 4
Veiligheids integriteitsniveau Claim Limit [conform EN62061]
SILCL 3
Veiligheids integriteitsniveau [volgens IEC 61508]
SIL 3
Uitvalwaarschijnlijkheid per uur [PFHd]
18 x 10-10
Prooftest High Demand
240 Maanden
Vraagniveau
< 12 Maanden
Gebruiksduur
240 Maanden
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
230 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
24 V DC V
Toegestaan bereik
0.85 - 1.1 x Ue
Nominale isolatiespanning [Ui]
250 V AC
Kwadratische totaalstroom
55 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42 + I52) A2
Aanwijzing
Derating-curve aanhouden
? Projecteren
Inschakelstroom
min - max0,025 - 6 A
Minimaal schakelvermogen
0.4 W
Stuurcircuit
VoedingscircuitDC-bekrachtiging
1.8 W
Ingangsspecificaties
Nom. stroom
S12, S22:3.5, S34, S35:7 mA
Stroomverbruik
DC: 75 mA
Spanning op ingangs-, start en statusmeldcircuit
ca. 24 V DC
max. ohmse belasting van de kabel [R]
≦ 500 Ω
kortsluitstroom
0.1 A
Aanspreektijd (K1, K2) bij UN automatisch bedrijf, typisch [tA]
150 (bewaakte start) ms
Aanspreektijd (K1, K2) bij UN handmatige bedrijf, typisch [tA]
150 (bewaakte start) ms
Aanspreektijd
Bij Ue in automatisch bedrijf: typ. 150
Bij Ue in handmatig bedrijf: typ. 150 ms
Terugvaltijd (K1, K2) bij UN E T , typ. [tR]
20 (onvertraagde contacten)
100 (vertraagde contacten) ms
Afvalvertraging [trz]
0,1 - 30 ± 40% (K3, K4 instelbaar) V
herinschakelingstijd [tW ]
ca. 330 (Wiederanlauf) ms
Gelijktijdigheid ingang 1/2 [tsync]
∞ ms
Maximaal toelaatbare totaalkabelweerstand (ingangs- en startcircuit bij UN) [RL]
500 ?
Schakelfrequentie maximaal
0.5 Hz
Statusindicatie
Groene LED
Uitgangsspecificaties
ContactuitvoeringVrijgavestroompaden onvertraagd
2
ContactuitvoeringVrijgavestroompaden vertraagd
2
Schakelspanning
min – max15 - 250 V AC
15 - 250 V DC
Grenscontinustroom
proMaak: 6
Verbreek: 6 A
Kortsluitbeveiliging voor uitgangscircuits, extern
Smeltzekering: 10 A gL/gG NEOZED
UitgangsbeveiligingNEOZED (maakcontact)
10 gL/gG
UitgangsbeveiligingNEOZED (Verbreekcontact)
6 gL/gG
Maximaal afschakelvermogenOhmse belasting (τ = 0 ms)24 V DC
144 W
Maximaal afschakelvermogenOhmse belasting (τ = 0 ms)48 V DC
288 W
Maximaal afschakelvermogenOhmse belasting (τ = 0 ms)110 V DC
90 W
Maximaal afschakelvermogenOhmse belasting (τ = 0 ms)220 V DC
88 W
Maximaal afschakelvermogenOhmse belasting (τ = 0 ms)250 V AC
1500 VA
Maximaal afschakelvermogenInductieve belasting (τ = 40 ms)24 V DC
42 W
Maximaal afschakelvermogenInductieve belasting (τ = 40 ms)48 V DC
33 W
Maximaal afschakelvermogenInductieve belasting (τ = 40 ms)110 V DC
25 W
Maximaal afschakelvermogenInductieve belasting (τ = 40 ms)220 V DC
23 W
Schakelvermogen
Volgens IEC 60947-5-1
SchakelvermogenAC-15230 V
5 A bei 3600S/h A
SchakelvermogenDC-1324 V
3 A bei 3600S/h A
Overige specificaties (bladercatalogus)
Elektromagnetische compatibiliteit
Storingsemissie
vlgs. EN 61000-6- 4
Storingsongevoeligheid
conform EN 61000-6-2
EN 662061

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
7.8 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-20 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+45 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Relais (EG000019) / Relais voor bewaking van veiligheidsstroomcircuits (EC001449)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Bewakingsapparaat (laagspanningsschakeltechniek) / Device for monitoring of safety-related circuits (ecl@ss10.0.1-27-37-18-19 [ACO304011])
Uitvoering
Basisapparaat
Geschikt voor controle van positieschakelaars
Ja
Geschikt voor controle van noodstopcircuits
Ja
Geschikt voor controle van ventielen
Nee
Geschikt voor controle van opto-elektronische controle-inrichtingen
Ja
Geschikt voor controle van tactiele sensors
Nee
Geschikt voor controle van magneetschakelaars
Nee
Geschikt voor controle van naderingsschakelaars
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Draagrailmontage mogelijk
Ja
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
0 - 26.4 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
20.4 - 26.4 V
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 24 V
Type stuurspanning
DC
Met afneembare klemmen
Ja
Uitlezing ingangen
1- en 2-kanaals
Met startingang
Ja
Met mutingfunctie
Nee
Met terugkoppelkring
Ja
Afvalvertraging
0.1 - 30 s
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact
2
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact
2
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders
0
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders
0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact
0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact
0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders
0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders
0
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Geen
Stopcategorie volgens IEC 60204
0
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Level e
SIL conform IEC 61508
3
Met goedkeuring volgens BG BIA
Nee
Met goedkeuring volgens UL
Ja
Breedte
22.5 mm
Hoogte
99 mm
Diepte
114.5 mm
Met TUV goedkeuring
Ja

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-95; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR; NKCR7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
3211-83; 3211-03
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Karakteristieken

Karakteristiek
2131DIA-2
Derating-curve

Afmetingen

2131DIM-2