Leveringsprogram

Sortiment
Elektroniske sikkerhetsreléer
Grunnfunksjon
Nødstopp, nødutkobling
Beskyttelsesdør
Lysgiardin (BWS)
Tidsfunksjon
Tilbakeføringskrets
Karakteristikker
Byggebredde
22.5 mm
Automatisk eller manuell start
Med/uten registrering av tverrslutning
Drift
énkanal
tokanals
Forsyningsspenning [Us]
24 V DC
Godkjenningsmerker
0000SPC-127
Sikkerhetsparametre
Kat. 4
PL e etter EN ISO 13849-1
SILCL 3 etter IEC 62061
SIL 3 etter IEC 61508
SIL 3 bare for High-Demand-behov
Antall frigivelsesbaner iht. EN 60204-1 kategori for stoppfunksjoner
Ultøsningsstrømbane etter EN 60204-1 stopp-kategori 0
2
Ultøsningsstrømbane etter EN 60204-1 stopp-kategori 1
2
Signalstrømbane
0
Merknader
Egnet for sikkerhetsposisjonsbryter med mekanisk sikring LS-S...MT-ZBZ

Tekniske data

Generelt
Formålsbestemt bruk
Safety relay for monitoring emergency stop and protective door switch.
Module used to safely interrupt electrical circuits.
Direktiver
EMV 2004/108/EG, Maschinen 2006/42/EG
Standarder og bestemmelser
EN ISO 13849-1:2008,
EN 62061:2005+AC:2010,
EN 61508, Teile1-7:2001,
EN 50178:1997,
EN 60204-1:2006+A1:2009
Dimensjoner (B x H x D)
22.5 x 99 x 114.5 mm
Byggebredde
22.5 mm
Vekt
0,20 kg
Monteringsposisjon
etter ønske
montasje
DIN-skinne IEC/EN 60715 35 mm
Tilkoblingstype
Skrutilkobling M3
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
10 x 106
Klemmekapasitet entrådet
1x (0,2 – 2,5)
2x (0,2 – 1) mm2
Klemmekapasitet fintrådet med klemring
1x (0,25 – 2,5)
2x (0,25 – 1) mm2
Klemmekapasitet Fast eller flertrådet
24 - 12 AWG
KlemmeskruePozidriv-skrutrekker
2 Størrelse
KlemmeskrueFlat skrutrekker
0.6 x 3.5 mm
Klemmeskruemaks. tiltrekkingsmoment
0.6 Nm
Avisoleringslengde
7 mm
Materiale
Skap: Polyamid PA uten armering
Kontakter: Materiale: Sølvtinnoksyd, gullbelagt (AgSnO2, 0,2 µm Au)
Innkoblingsvarighet
100 % ED
DriftsbetingelserKlimatiske miljøbetingelserKlimamotstandsdyktighet
Kulde i samsvar med EN 60068-2-1
Tørr varme i samsvar med IEC 60068-2-2
Fuktig varme i samsvar med IEC 60068-2-3
DriftsbetingelserOmgivelsestemperaturDrift [ϑ]
-20 - +45 °C
DriftsbetingelserOmgivelsestemperaturLagring [ϑ]
-40 - +70 °C
DriftsbetingelserOmgivelsestemperaturKondensering
ikke-kondenserende
DriftsbetingelserAtmosfæriske betingelserrelativ luftfuktighet
maks. 75 %
DriftsbetingelserAtmosfæriske betingelserLufttrykk (drift)
795 - 1080 hPa
DriftsbetingelserAtmosfæriske betingelserHøydenivå [Over NN]
2000 m
Varmetap [P]
7.8 W
Mekaniske omgivelsesbetingelser
Kapslingsgrad etter VDE 0470-1hus
IP20
Kapslingsgrad etter VDE 0470-1Klemmer
IP20
Kapslingsgrad etter VDE 0470-1Kapslingsklasse
Monteringssted: ≥ IP54
Kapslingsgrad etter VDE 0470-1B10d [switching cycles]
400000
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Vibrasjonsmotstand (IEC/EN 60068-2-6)
10 - 150 Hz

Amplitude: 0,15 mm

Akselerasjon: 2 g
Måling av luft og krypstrekninger
DIN EN 60947-1, UL 508, CSA C22.2, No. 14-95
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V AC
Isolasjon
Basisisolasjon
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/2
Stoppkategori [etter EN60204-1]
18
Sikkerhetstekniske parametereVerdier iht. EN ISO 13849-1Performance Level [iht. EN ISO 13849-1]
PL e
Sikkerhetstekniske parametereVerdier iht. EN ISO 13849-1Kategori [iht. EN ISO 13849-1]
Kat. 4
Sikkerhets-integritetsnivå Claim Limit [etter EN 62061]
SILCL 3
Sikkerhets-integritetsnivå [etter IEC 61508]
SIL 3
Probability of failure per hour [PFHd]
18 x 10-10
Prooftest High Demand
240 Måneder
Forespørselsrate
< 12 Måneder
Brukstid
240 Måneder
Måledriftsspenning [Ue]
230 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
24 V DC V
Tillatt område
0.85 - 1.1 x Ue
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
250 V AC
Kvadratisk summeringsstrøm
55 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42 + I52) A2
Anvisning
Vær oppmerksom på derating-kurven
→ Prosjektering
Innkoblingsstrøm
min - maks0,025 - 6 A
Minimal brytereffekt
0.4 W
Styrekrets
ForsyningskretsDC styring
1.8 W
Inngangsdata
Merkestrøm
S12, S22:3.5, S34, S35:7 mA
Energiforbruk
DC: 75 mA
Spenning på inngangs- start- og tilbakeføringskrets
ca. 24 V DC
maks. ohmsk motstand for ledningen [R]
≦ 500 Ω
Kortslutningsstrøm
0.1 A
Opptakstid (K1, K2) ved UN automatisk modus, typisk [tA]
150 (overvåket start) ms
Opptakstid (K1, K2) ved UN manuell modus, typisk [tA]
150 (overvåket start) ms
Reaksjonstid
ved Ue i automatisk modus: typ. 150
ved Ue i manuell modus: typ. 150 ms
Utløsertid (K1, K2) ved UN , typisk [tR]
20 (ikke-forsinkede kontakter)
100 (forsinkede kontakter) ms
Utløsingsforsinkelse [trz]
0,1 - 30 ± 40% (K3, K4 justerbar) s
Gjenopprettingstid [tW]
ca. 330 (Wiederanlauf) ms
Samtidighet inngang 1/2 [tsync]
∞ ms
Maksimal tillatt total kabelmotstand (inngangs- og startkretser ved UN) [RL]
500 Ω
Bryterfrekvens maksimal
0.5 Hz
Statusvisning
Grønt LED-lys
Utgangsdata
KontaktutførelseUtløsningsstrømbane ikke-forsinket
2
KontaktutførelseUtløsningsstrømbane forsinket
2
Svitsjespenning
min – maks15 - 250 V AC
15 - 250 V DC
Kontinuerlig grensestrøm
perlukker: 6
åpner :6 A
Kortslutiningsvern for utgangskretser, ekstern
Smeltesikring 10 A gL/gG NEOZED
UtgangssikringNEOZED (lukker)
10 gL/gG
UtgangssikringNEOZED (åpner)
6 gL/gG
Maksimal utkoblingseffektresistiv last (τ = 0 ms)24 V DC
144 W
Maksimal utkoblingseffektresistiv last (τ = 0 ms)48 V DC
288 W
Maksimal utkoblingseffektresistiv last (τ = 0 ms)110 V DC
90 W
Maksimal utkoblingseffektresistiv last (τ = 0 ms)220 V DC
88 W
Maksimal utkoblingseffektresistiv last (τ = 0 ms)250 V AC
1500 VA
Maksimal utkoblingseffektInduktiv last (τ = 40 ms)24 V DC
42 W
Maksimal utkoblingseffektInduktiv last (τ = 40 ms)48 V DC
33 W
Maksimal utkoblingseffektInduktiv last (τ = 40 ms)110 V DC
25 W
Maksimal utkoblingseffektInduktiv last (τ = 40 ms)220 V DC
23 W
Brytekapasitet
etter IEC 60947-5-1
BrytekapasitetAC-15230 V
5 A bei 3600S/h A
BrytekapasitetDC-1324 V
3 A bei 3600S/h A
Flere opplysninger (bla-katalog)
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Avgitt interferens
In accordance with EN 61000-6-4
Støysikkerhet
etter EN 61000-6-2
EN 662061
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
7.8 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-20 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+45 °C
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
Relays (EG000019) / Nødstopprelé (EC001449)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Monitoring equipment (low-voltage switch technology) / Device for monitoring of safety-related circuits (ecl@ss10.0.1-27-37-18-19 [ACO304011])
Modell / utførelse
Grunnapparat
Egnet for overvåking av posisjonsbrytere
Ja
Egnet for overvåking av nødstopp-kretser
Ja
Egnet for overvåking av ventiler
Nei
Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr
Ja
Egnet for overvåking av føle-sensorer
Nei
Egnet for overvåking av magnetbryter
Nei
Egnet for overvåking av signalgivere
Nei
Type strømtilkobling
Skrukobling
Skinnemontering er mulig
Ja
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
0 - 26.4
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
20.4 - 26.4
Nominell matespenning Us ved DC
0 - 24
Spenningstype for betjening
DC
Med avtakbare klemmer
Ja
Evaluering av innganger
1- og 2-kanals
Med startinngang
Ja
Med dempefunksjon
Nei
Med tilbakemeldingskrets
Ja
Frakoblingsforsinkelse
0.1 - 30
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt
2
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt
2
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder
0
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1
Uten
Stoppkategori i henhold til IEC 60204
0
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Level e
SIL iflg. IEC 61508
3
Med BG BIA-godkjennelse
Nei
Godkjent i henhold til UL
Ja
Bredde
22.5
Høyde
99
Dybde
114.5
With approval for TÜV
Ja

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-95; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR; NKCR7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
3211-83; 3211-03
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Karakteristikker

Karakteristikk
2131DIA-2
Derating-kurve

Dimensjoner

2131DIM-2