Dodavatelský program

Sortiment
Elektronická bezpečnostní relé
Základní funkce
Nouzové vypnutí, nouzové zastavení
Ochrana dveří a krytů
Světelný závěs (BWS)
Časová funkce
Kontrola zpětnovazebního obvodu
Charakteristiky
Montážní šířka
22.5 mm
Automatické nebo ruční spuštění
S detekcí křížového obvodu či bez něj
Provoz
jednokanálové
dvoukanálové
Napájecí napětí [Us]
24 V DC
Značka zkušebny
0000SPC-127
Bezpečnostní charakteristiky
Kat. 4
PL e podle normy EN ISO 13849-1
SILCL 3 podle normy IEC 62061
SIL 3 podle normy IEC 61508
SIL 3 pouze pro požadavky vysoké spotřeby
Počet povoľovacích ciest podľa ČSN EN 60204-1 kategorie zastavovacích funkcí
Povolení proudových tras podle normy IEC/EN 60204-1, kategorie zastavení 0
2
Enable current paths to IEC/EN 60204-1 Stop category 1
2
Signální proudové trasy
0
Instructions
Suitable for safety position switch with mechanical securing action LS-S…MT-ZBZ.

Technická data

Všeobecně
Předepsané použití
Bezpečnostní relé pro monitorování nouzového zastavení a ochranného dveřního spínače.
Modul používaný k bezpečnému přerušení elektrických obvodů.
Seznam zásad
EMV 2004/108/EG, Maschinen 2006/42/EG
Normy a ustanovení
EN ISO 13849-1:2008,
EN 62061:2005+AC:2010,
EN 61508, Parts 1-7:2001,
EN 50178:1997,
EN 60204-1:2006+A1:2009
Rozměry (Š x V x H)
22,5 x 99 x 114,5 mm
Montážní šířka
22.5 mm
Hmotnost
0,20 kg
Poloha při montáži
libovolná
Montáž
na DIN lištu ČSN EN 60715, 35 mm
Typ připojení
M3 screw terminals
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
10 x 106
Připojovací průřezyJednožilový
1x (0.2 – 2.5)
2x (0.2 – 1) mm2
Připojovací průřezyJemně slaněný vodič s dutinkou
1x (0.25 – 2.5)
2x (0.25 – 1) mm2
Připojovací průřezyPlný nebo slaněný vodič
24 - 12 AWG
Šroubová svorkaŠroubovák pozidriv
2 Velikost
Šroubová svorkaPlochý šroubovák
0.6 x 3.5 mm
Šroubová svorkamax. kroutící moment
0.6 Nm
Délka odizolování
7 mm
Materiál
Skříň: nezpevněný polyamid PA
Kontakty: materiál: slitina stříbra a oxidu cíničitého, s napařenou vrstvou zlata (AgSnO2, 0,2 µm Au)
ED
100 % ED
Pracovní podmínkyKlimatické podmínky prostředíKlimatická odolnost
Chlad dle normy EN 60068-2-1
Suché teplo podle normy IEC 60068-2-2
Vlhké teplo podle normy EN 60068-2-3
Pracovní podmínkyOkolní teplotaProvoz [ϑ]
-20 - +45 °C
Pracovní podmínkyOkolní teplotaSkladování [ϑ]
-40 - +70 °C
Pracovní podmínkyOkolní teplotakondenzace
bez kondenzace
Pracovní podmínkyAtmosferické podmínkyrelativní vlhkost vzduchu
max. 75 %
Pracovní podmínkyAtmosferické podmínkyTlak vzduchu (provoz)
795 - 1080 hPa
Pracovní podmínkyAtmosferické podmínkyNadmořská výška [Nad hladinou moře]
2000 m
Ztrátový výkon [P]
7.8 W
Podmínky prostředí, mechanické
Stupeň krytí podle VDE 0470-1Kryt
IP20
Stupeň krytí podle VDE 0470-1Svorky
IP20
Stupeň krytí podle VDE 0470-1Stupeň krytí
Místo montáže: ≥ IP54
Stupeň krytí podle VDE 0470-1B10d [switching cycles]
400000
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Mez únavy při kmitavém napětí (ČSN EN 60068-2-6)
10 - 150 Hz

Amplitude: 0.15 mm

Acceleration: 2 g
Dimenzování vzdušných vzdáleností a a povrchových cest
DIN EN 60947-1, UL 508, CSA C22.2, No. 14-95
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4000 V AC
Izolace
Základní izolace
Kategorie přepětí/stupeň znečištění
III/2
Kategorie zastavení [podle normy EN60204-1]
18
Technické bezpečnostní parametry:Hodnoty podle ČSN EN ISO 13849-1úroveň vlastností PL [podle EN ISO 13849-1]
PL e
Technické bezpečnostní parametry:Hodnoty podle ČSN EN ISO 13849-1kategorie [podle EN ISO 13849-1]
Kat. 4
Uváděná mezní úroveň bezpečnostní integrity [v souladu s 62061]
SILCL 3
Úroveň bezpečnostní integrity [V souladu s normou IEC 61508]
SIL 3
Pravděpodobnost závady za hodinu [PFHd]
18 x 10-10
Odolnost při vysoké spotřebě
240 Měsíce
Úroveň spotřeby
< 12 Měsíce
Životnost
240 Měsíce
Jmenovité provozní napětí [Ue]
230 V AC
Jmenovité provozní napětí [Ue]
24 V DC V
Permissible range
0.85 - 1.1 x Ue
Jmenovité izolační napětí [Ui]
250 V AC
Kvadratický sumační proud
55 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42 + I52) A2
Poznámky
Dodržujte křivku snižování proudu
→ Projektování
Inrush current
min - max0.025 - 6 A
Minimální spínací schopnost
0.4 W
Řídicí obvod
Napájecí obvodDC operated
1.8 W
Vstupní data
Jmenovitý proud
S12, S22:3.5, S34, S35:7 mA
odběr proudu
DC: 75 mA
Voltage at input, starting and feedback circuit
Approx. 24 V DC
Max. odporové zatížení kabelu [R]
≦ 500 Ω
Short-circuit current
0.1 A
Pick-up time (K1, K2) for UN automatic mode, typical [tA]
150 (controlled start) ms
Pick-up time (K1, K2) for UN manual operation, typical [tA]
150 (controlled start) ms
Zapínací čas
při Ue v automatickém režimu: normálně 150
při Ue v ručním režimu: normálně 150 ms
Resetovací doba (K1, K2) pro UN, normálně [tR]
20 (nezpožděné kontakty)
100 (zpožděné kontakty) ms
OFF-delay [trz]
0.1 - 30 ± 40% (K3, K4 adjustable) s
Recovery time [tW ]
Approx. 330 (Wiederanlauf) ms
Současné působení vstupů 1/2 [tsync]
∞ ms
Maximum permissible total cable resistance (input and starting circuits for UN) [RL]
500 Ω
Maximální spínací frekvence
0.5 Hz
zobrazení stavu
Zelená LED
Výstupní data
Typ kontaktuNezpožděné aktivační proudové trasy
2
Typ kontaktuZpožděné aktivační proudové trasy
2
Switching voltage
min – max15 - 250 V AC
15 - 250 V DC
Mezní nepřetržitý proud
na jedenN/O: 6
N/C: 6 A
Ochranu proti zkratu pro výstupní obvody, externí
Pojistka 10 A gL/gG NEOZED
Výstupní pojistkaNEOZED (N/O)
10 gL/gG
Výstupní pojistkaNEOZED (N/C)
6 gL/gG
Maximální vypínací příkonOdporové zatížení (τ = 0 ms)24 V DC
144 W
Maximální vypínací příkonOdporové zatížení (τ = 0 ms)48 V DC
288 W
Maximální vypínací příkonOdporové zatížení (τ = 0 ms)110 V DC
90 W
Maximální vypínací příkonOdporové zatížení (τ = 0 ms)220 V DC
88 W
Maximální vypínací příkonOdporové zatížení (τ = 0 ms)250 V AC
1500 VA
Maximální vypínací příkonIndukční zatížení (τ = 40 ms)24 V DC
42 W
Maximální vypínací příkonIndukční zatížení (τ = 40 ms)48 V DC
33 W
Maximální vypínací příkonIndukční zatížení (τ = 40 ms)110 V DC
25 W
Maximální vypínací příkonIndukční zatížení (τ = 40 ms)220 V DC
23 W
Spínací výkon
In accordance with IEC 60947-5-1
Spínací výkonAC-15230 V
5 A bei 3600S/h A
Spínací výkonDC-1324 V
3 A bei 3600S/h A
Další informace (elektronický katalog)
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Vyzařované rušení
In accordance with EN 61000-6-4
Odolnost proti poruchám
In accordance with EN 61000-6-2
EN 662061_x
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
7.8 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-20 °C
Provozní teplota okolí max.
+45 °C
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
Relays (EG000019) / Device for monitoring of safety-related circuits (EC001449)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Kontrolní zarízení (nízkonapetová spínací technika) / Device for monitoring of safety-related circuits (ecl@ss10.0.1-27-37-18-19 [ACO304011])
Model
Basic device
Suitable for monitoring of position switches
Yes
Suitable for monitoring of emergency-stop circuits
Yes
Suitable for monitoring of valves
No
Suitable for monitoring of optoelectronic protection equipment
Yes
Suitable for monitoring of tactile sensors
No
Suitable for monitoring of magnetic switches
No
Suitable for monitoring of proximity switches
No
Type of electric connection
Screw connection
Rail mounting possible
Yes
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 26.4 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
20.4 - 26.4 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 24 V
Voltage type for actuating
DC
With detachable clamps
Yes
Evaluation inputs
One- and two-channel
With start input
Yes
With muting function
No
With feedback circuit
Yes
Release-delay
0.1 - 30 s
Number of outputs, safety related, undelayed, with contact
2
Number of outputs, safety related, delayed, with contact
2
Number of outputs, safety related, undelayed, semiconductors
0
Number of outputs, safety related, delayed, semiconductors
0
Number of outputs, signalling function, undelayed, with contact
0
Number of outputs, signalling function, delayed, with contact
0
Number of outputs, signalling function, undelayed, semiconductors
0
Number of outputs, signalling function, delayed, semiconductors
0
Type of safety according to IEC 61496-1
None
Stop category according to IEC 60204
0
Performance level according to EN ISO 13849-1
Level e
SIL according to IEC 61508
3
With approval for BG BIA
No
With approval according to UL
Yes
Width
22.5 mm
Height
99 mm
Depth
114.5 mm
With approval for TÜV
Yes

aprobace,

Product Standards
IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-95; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR; NKCR7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
3211-83; 3211-03
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Charakteristiky

Charakteristika
2131DIA-2
Derating curve

Rozměry

2131DIM-2