Program dostaw

Asortyment
Elektroniczny przekaźnik bezpieczeństwa
Funkcja podstawowa
Drzwi ochronne
Funkcja dwuręczna
Obwód powrotny
Cechy
Szerokość konstrukcyjna
22.5 mm
Automatyczny start
Nadzorowanie zewnętrznych styczników / modułów rozszerzeń
Praca
dwukanałowo
Napięcie zasilające [Us]
24 V DC
24 V AC, 50/60 Hz
Znak jakości
0000SPC-127
Parametry bezpieczeństwa
EN 574 Typ III C
Kat. 4
PL e zgodnie z EN ISO 13849-1
SILCL 3 zgodnie z IEC 62061
SIL 3 zgodnie z IEC 61508
Liczba ścieżek udostępniania zgodnie z EN 60204-1 Kategoria funkcji zatrzymania
Ścieżki udostępniania zgodnie z EN 60204-1 Kategoria zatrzymania 0
2
Ścieżki prądu sygnalizacyjnego
1

Dane Techniczne

Dane ogólne
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania sterowania oburęcznego według normy EN 574 typ IIIC i przełączników ochronnych drzwi.
Moduł stosowany do bezpiecznego rozłączania obwodów elektrycznych.
Wytyczne
EMV 2004/108/EG, Maschinen 2006/42/EG
Normy i przepisy
EN 574 Typ IIIC,
EN ISO 13849-1:2008,
EN 62061:2005+AC:2010,
EN 61508, części 1-7:2001,
EN 50178:1997,
EN 60204-1:2006+A1:2009
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
22,5 x 99 x 114,5 mm
Szerokość konstrukcyjna
22.5 mm
Ciężar
0,19 kg
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Montaż
Szyn DIN IEC/EN 60715, 35 mm
Rodzaj przyłącza
Podłączenia na śrubę M3
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
10 x 106
Przekrój przewodów przyłączeniowych przewód pojedynczy
1x (0,2 – 2,5)
2x (0,2 – 1) mm2
Przekrój przewodów przyłączeniowych Linka z tulejką
1x (0,25 – 2,5)
2x (0,25 – 1) mm2
Przekrój przewodów przyłączeniowych Drut lub linka
24 - 12 AWG
Śruba przyłączeniowaŚrubokręt pozidriv
2 Wielkość
Śruba przyłączeniowaŚrubokręt do śrub o łbie rowkowym
0.6 x 3.5 mm
Śruba przyłączeniowamaks. moment dokręcenia
0.6 Nm
Odcinek przewodu bez izolacji
7 mm
Tworzywo
Obudowa: poliamid PA bez wzmacniania
Zestyki: materiał: srebro z tlenkiem cyny, pozłacane (AgSnO2, 0.2 µm Au)
Czas załączenia
100 % ED
Warunki pracyKlimatyczne warunki otoczeniaWytrzymałość klimatyczna
Suche ciepłe powietrze wg IEC 60068-2-2
Wilgotność i temperatura zgodnie z EN 60068-2-3
Warunki pracyTemperatura otoczeniaPraca [ϑ]
-20 - +55 °C
Warunki pracyTemperatura otoczeniaPrzechowywanie [ϑ]
-40 - +70 °C
Warunki pracyTemperatura otoczeniaObroszenie
bez skraplania
Warunki pracyWarunki atmosferycznewzględna wilgotność powietrza
maks. 75 %
Warunki pracyWarunki atmosferyczneSprężone powietrze (praca)
795 - 1080 hPa
Warunki pracyWarunki atmosferyczneWysokość położenia [Nad poziomem morza]
2000 m
Strata mocy [P]
5.16 W
Mechaniczne warunki otoczenia
Stopień ochrony wg VDE 0470-1Obudowa
IP20
Stopień ochrony wg VDE 0470-1Zaciski
IP20
Stopień ochrony wg VDE 0470-1Stopień ochrony
Miejsce montażu: ≥ IP54
Stopień ochrony wg VDE 0470-1B10d [switching cycles]
300000
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Wytrzymałość zmęczeniowa (IEC/EN 60068-2-6)
10 - 150 Hz

Amplituda: 0.15 mm

Przyspieszenie: 2 g
Pomiar odstępów izolacyjnych powietrznych i prądów pełzających
EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 14-95
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Izolacja
Izolacja podstawy
bezpieczne odłączanie
wzmocniona izolacja
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/2
Kategoria zatrzymania [zgodnie z EN60204-1]
12,1
Parametry bezpieczeństwa technicznegoWartości zgodnie z EN ISO 13849-1Poziom sprawności [zgodnie z EN ISO 13849-1]
PL e
Parametry bezpieczeństwa technicznegoWartości zgodnie z EN ISO 13849-1Kategoria [zgodnie z EN ISO 13849-1]
Kat. 4
Poziom integralności bezpieczeństwa Claim Limit [zgodnie z EN62061]
SILCL 3
Poziom integralności bezpieczeństwa [zgodnie z IEC 61508]
SIL 3
Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii na godzinę [PFHd]
12.1 x 10-10
Prooftest High Demand
240 Miesięcy
Czas użytkowania
240 Miesięcy
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
230 V AC
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
24 V AC, 24 V DC V
Zakres dopuszczalny
0.85 - 1.1 x Ue
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
250 V AC
Kwadratowy prąd sumujący
72 A2 (ITH2 = I12 + I22) A2
Prąd włączania
min - maks0,025 - 6 A
Minimalna moc załączalna
0.4 W
Obwód sterowniczy
Obwód zasilaniaPraca AC 50/60 Hz
3 W
Obwód zasilaniaz uruchamianiem DC
1.5 W
Bezpiecznik zasilania obwodu prądowego24 V
odporne na zwarcie
Dane wejścia
Znamionowy prąd pracy
S11, S21:60, Y2:45 mA
Pobór prądu
AC: 125
DC: 60 mA
Napięcie w obwodzie wejścia, startu, powrotu
ok. 24 napięcie stałe, V
maks. rezystancja omowa przewodu [R]
≦ 22 Ω
Prąd zwarciowy
2.3 A
czas uruchamiania (K1, K2) w pracy automatycznej UN, nominalny [tA]
50 ms
Czas uruchamiania (K1, K2) przy UN w pracy ręcznej, nominalny [tA]
50 ms
Czas zadziałania
przy Ue w pracy zautomatyzowanej: znam. 50
przy Ue w pracy ręcznej: znam. 50 ms
Czasa powrotu (K1, K2) przy UN, znam. [tR]
20 ms
czas ponownej gotowości [tW]
ok. < 1000 ms
Jednoczesnąć wejścia 1/2 [tsync]
< 500 ms
Maksymalny dopuszczalny całkowity opór przewodu (obwody wejściowe i startowe w UN) [RL]
50 Ω
Częstotliwość załączania maksymalnie
0.5 Hz
Widok stanu
Zielona dioda LED
Dane wyjścia
Wersja stykuŚcieżki prądu zezwalania bez opóźnienia
2
Wersja stykuŚcieżka prądu sygnalizacji bez opóźnienia
1
Napięcie łączeniowe
min – max15 - 250 V AC
15 - 250 V DC
Graniczny prąd ciągły
naZestyki zwierne: 6
Zestyki rozwierne: 6 A
Ochrona zwarciowa obwodów wyjściowych, zewn.
Bezpiecznik topikowy 6 A gL/gG
Zabezpieczenie wyjściaNEOZED (zestyk zwierny)
10 gL/gG
Zabezpieczenie wyjściaNEOZED (zestyk rozwierny)
6 gL/gG
Maksymalna moc wyłączaniaobciążenie omowe (τ = 0 ms)24 V DC
144 W
Maksymalna moc wyłączaniaobciążenie omowe (τ = 0 ms)48 V DC
288 W
Maksymalna moc wyłączaniaobciążenie omowe (τ = 0 ms)110 V DC
110 W
Maksymalna moc wyłączaniaobciążenie omowe (τ = 0 ms)220 V DC
88 W
Maksymalna moc wyłączaniaobciążenie omowe (τ = 0 ms)250 V AC
1500 VA
Maksymalna moc wyłączaniaObciążenie indukcyjne (τ = 40 ms)24 V DC
42 W
Maksymalna moc wyłączaniaObciążenie indukcyjne (τ = 40 ms)48 V DC
42 W
Maksymalna moc wyłączaniaObciążenie indukcyjne (τ = 40 ms)110 V DC
42 W
Maksymalna moc wyłączaniaObciążenie indukcyjne (τ = 40 ms)220 V DC
42 W
Zdolność łączeniowa
zgodnie z IEC 60947-5-1
Zdolność łączeniowaAC-15230 V
5 A bei 3600S/h A
Zdolność łączeniowaDC-1324 V
5 A bei 3600S/h A
Pozostałe dane (katalog przeglądowy)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Emisja zakłóceń
In accordance with EN 61000-6-4
Odporność na zakłócenia
according to EN 61000-6-2

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
5.16 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-20 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Przekaźniki (EG000019) / Przekaźnik sterowania oburęcznego (EC001452)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie nadzorujące (rozdzielnice niskonapięciowe) / Two-hand switchgear (ecl@ss10.0.1-27-37-18-21 [ACO306011])
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na szynie
Tak
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 - 0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 - 0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 - 0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Sposób przełączania na wejściu
Inne
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Z wejściem startowym
Nie
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
2
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
1
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
4
Klasa bezpieczeństwa zgodnie z EN 574
Klasa III C
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Certyfikat TÜV
Tak
Certyfikat BG BIA
Nie
Certyfikat UL
Tak
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
99 mm
Głębokość
114.5 mm

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-95; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR; NKCR7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
3211-83; 3211-03
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Wymiary

2131DIM-2