118703 ESR5-NZ-21-24VAC-DC
Veiligheidstweehandenrelais, 24VDC/AC, 2-kanalig, 2 vrijgavepaden
Tweehandenrelais 2-kanaals, voor omzetting van de basisfuncties veiligheidsdeur/tweehandenfunctie, voedingsspanning 24VDC of 24VAC 50/60Hz, 2 vrijgavestroompaden (IEC/EN 60204 stopcategorie 0), 1 meldstroompad, aanrakingsveiligheid conform EN 50274 bij loodrechte bediening van voren vinger- en handaanrakingsveilig, geschikt voor toepassingen conform EN574 TypIIIC, cat. 4 conform EN 954-1 / PL e conform EN ISO 13849-1 / SILCL 3 conform IEC 62061 / SIL 3 conform IEC 61508, beschermingsgraad IP20, inbouwplaats minimaal IP54, tüV-gecontroleerd, toegekende stootspanning 6 kV / zekere scheiding, versterkte isolatie
Leveringsprogramma
Assortiment
Elektronisch veiligheidsrelais
Basisfunctie
veiligheidsdeur
2 handen beveiliging
Statusmelding
2 handen beveiliging
Statusmelding
Kenmerken
Breedte
22.5 mm
Automatische start
Bewaking externe schakelaars / uitbreidingsapparaten
Bewaking externe schakelaars / uitbreidingsapparaten
Bedrijf
2-kanaals
Voedingsspanning [Us]
24 V DC
24 V AC, 50/60 Hz
24 V AC, 50/60 Hz
Veiligheidskarakteristieken
EN 574 type III C
Cat. 4
PL e conform EN ISO 13849-1
SILCL 3 conform IEC 62061
SIL 3 conform IEC 61508
Cat. 4
PL e conform EN ISO 13849-1
SILCL 3 conform IEC 62061
SIL 3 conform IEC 61508
Aantal vrijgavepaden conform EN 60204-1 categorie van de stop-functies
Vrijgavestroompaden conform IEC/EN 60204-1 stopcategorie 0
2
Meldstroompaden
1
Technische gegevens
Algemeen
Correct gebruik
Veiligheidsrelais voor monitoring van tweehandige bediening volgens EN 574 Type IIIC en veiligheidsdeurschakelaars.
Module gebruikt om elektrische circuits veilig te onderbreken.
Module gebruikt om elektrische circuits veilig te onderbreken.
Richtlijnen
EMV 2004/108/EG, Maschinen 2006/42/EG
normen en bepalingen
EN 574 type IIIC,
EN ISO 13849-1:2008,
EN 62061:2005+AC:2010,
EN 61508, delen1-7:2001,
EN 50178:1997,
EN 60204-1:2006+A1:2009
EN ISO 13849-1:2008,
EN 62061:2005+AC:2010,
EN 61508, delen1-7:2001,
EN 50178:1997,
EN 60204-1:2006+A1:2009
Afmetingen (B x H x D)
22,5 x 99 x 114,5 mm
Breedte
22.5 mm
Gewicht
0,19 kg
inbouwpositie
willekeurig
montage
DIN-rail IEC/EN 60715, 35 mm
aansluittypen
Schroefaansluiting M3
levensduur, mechanisch [schakelingen]
10 x 106
Aansluitdiameter Eenaderig
1x (0,2 – 2,5)
2x (0,2 – 1) mm2
2x (0,2 – 1) mm2
Aansluitdiameter Soepel met adereindhuls
1x (0,25 – 2,5)
2x (0,25 – 1) mm2
2x (0,25 – 1) mm2
Aansluitdiameter Massief of meeraderig
24 - 12 AWG
aansluitschroefPozidriv-schroevendraaier
2 Grootte
aansluitschroefschroevendraaier
0.6 x 3.5 mm
aansluitschroefmax. aandraaimoment
0.6 Nm
Isolatielengte
7 mm
Materiaal
Behuizing: polyamide PA onversterkt
Contacten: materiaal: zilvertinoxide, verguld (AgSnO2, 0,2 µm Au)
Contacten: materiaal: zilvertinoxide, verguld (AgSnO2, 0,2 µm Au)
inschakelduur
100 % ID
BedrijfsomstandighedenKlimatologische omgevingsconditiesKlimaatbestendigheid
Droge warmte conform IEC 60068-2-2
Vochtige warmte conform EN 60068-2-3
Vochtige warmte conform EN 60068-2-3
BedrijfsomstandighedenomgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-20 - +55 °C
BedrijfsomstandighedenomgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-40 - +70 °C
Bedrijfsomstandighedenomgevingstemperatuurcondensatie
niet condenserend
BedrijfsomstandighedenAtmosferische conditiesRelatieve luchtvochtigheid
max. 75 %
BedrijfsomstandighedenAtmosferische conditiesluchtdruk (bedrijf)
795 - 1080 hPa
BedrijfsomstandighedenAtmosferische conditiesHoogte [boven NAP]
2000 m
verliesvermogen [P]
5.16 W
Mechanische omgevingscondities
Beschermingsgraad conform VDE 0470-1kast
IP20
Beschermingsgraad conform VDE 0470-1Klemmen
IP20
Beschermingsgraad conform VDE 0470-1beschermingsgraad
Inbouwplaats: ? IP54
Beschermingsgraad conform VDE 0470-1B10d [Schakelcycli]
300000
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
Trillingsongevoeligheid (IEC/EN 60068-2-6)
10 - 150 Hz
Amplitude: 0.15 mm
Versnelling 2 g
Amplitude: 0.15 mm
Versnelling 2 g
norm lucht- en kruipwegen
EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 14-95
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
6000 V AC
Isolatie
Basisisolatie
zekere scheiding
Versterkte isolatie
zekere scheiding
Versterkte isolatie
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/2
Stopcategorie [conform EN60204-1]
12,1
Veiligheidstechnische gegevensWaarden conform EN ISO 13849-1Performance Level [conform EN ISO 13849-1]
PL e
Veiligheidstechnische gegevensWaarden conform EN ISO 13849-1Categorie [conform EN ISO 13849-1]
Kat. 4
Veiligheids integriteitsniveau Claim Limit [conform EN62061]
SILCL 3
Veiligheids integriteitsniveau [volgens IEC 61508]
SIL 3
Uitvalwaarschijnlijkheid per uur [PFHd]
12.1 x 10-10
Prooftest High Demand
240 Maanden
Gebruiksduur
240 Maanden
nominale bedrijfsspanning [Ue
]
230 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue
]
24 V AC, 24 V DC V
Toegestaan bereik
0.85 - 1.1 x Ue
Nominale isolatiespanning [Ui]
250 V AC
Kwadratische totaalstroom
72 A2 (ITH2 = I12 + I22) A2
Inschakelstroom
min - max0,025 - 6 A
Minimaal schakelvermogen
0.4 W
Stuurcircuit
VoedingscircuitAC-bekrachtiging 50/60 Hz
3 W
VoedingscircuitDC-bekrachtiging
1.5 W
Zekering voor stuurcircuitvoeding24 V
Kortsluitvast
Ingangsspecificaties
Nom. stroom
S11, S21:60, Y2:45 mA
Stroomverbruik
AC: 125
DC: 60 mA
DC: 60 mA
Spanning op ingangs-, start en statusmeldcircuit
ca. 24 V DC
max. ohmse belasting van de kabel [R]
≦ 22 Ω
kortsluitstroom
2.3 A
Aanspreektijd (K1, K2) bij UN automatisch bedrijf, typisch [tA]
50 ms
Aanspreektijd (K1, K2) bij UN handmatige bedrijf, typisch [tA]
50 ms
Aanspreektijd
Bij Ue in automatisch bedrijf: typ. 50
Bij Ue in handmatig bedrijf: typ. 50 ms
Bij Ue in handmatig bedrijf: typ. 50 ms
Terugvaltijd (K1, K2) bij UN E T , typ. [tR]
20 ms
herinschakelingstijd [tW
]
ca. < 1000 ms
Gelijktijdigheid ingang 1/2 [tsync]
< 500 ms
Maximaal toelaatbare totaalkabelweerstand (ingangs- en startcircuit bij UN) [RL]
50 ?
Schakelfrequentie maximaal
0.5 Hz
Statusindicatie
Groene LED
Uitgangsspecificaties
ContactuitvoeringVrijgavestroompaden onvertraagd
2
ContactuitvoeringMeldstroompad onvertraagd
1
Schakelspanning
min – max15 - 250 V AC
15 - 250 V DC
15 - 250 V DC
Grenscontinustroom
proMaak: 6
Verbreek: 6 A
Verbreek: 6 A
Kortsluitbeveiliging voor uitgangscircuits, extern
Smeltzekering: 6 A gL/gG
UitgangsbeveiligingNEOZED (maakcontact)
10 gL/gG
UitgangsbeveiligingNEOZED (Verbreekcontact)
6 gL/gG
Maximaal afschakelvermogenOhmse belasting (τ = 0 ms)24 V DC
144 W
Maximaal afschakelvermogenOhmse belasting (τ = 0 ms)48 V DC
288 W
Maximaal afschakelvermogenOhmse belasting (τ = 0 ms)110 V DC
110 W
Maximaal afschakelvermogenOhmse belasting (τ = 0 ms)220 V DC
88 W
Maximaal afschakelvermogenOhmse belasting (τ = 0 ms)250 V AC
1500 VA
Maximaal afschakelvermogenInductieve belasting (τ = 40 ms)24 V DC
42 W
Maximaal afschakelvermogenInductieve belasting (τ = 40 ms)48 V DC
42 W
Maximaal afschakelvermogenInductieve belasting (τ = 40 ms)110 V DC
42 W
Maximaal afschakelvermogenInductieve belasting (τ = 40 ms)220 V DC
42 W
Schakelvermogen
Volgens IEC 60947-5-1
SchakelvermogenAC-15230 V
5 A bei 3600S/h A
SchakelvermogenDC-1324 V
5 A bei 3600S/h A
Overige specificaties (bladercatalogus)
Elektromagnetische compatibiliteit
Storingsemissie
vlgs. EN 61000-6- 4
Storingsongevoeligheid
conform EN 61000-6-2
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
5.16 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-20 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 7.0
Relais (EG000019) / Tweehandsbedieningsrelais (EC001452)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Bewakingsapparaat (laagspanningsschakeltechniek) / Two-hand switchgear (ecl@ss10.0.1-27-37-18-21 [ACO306011])
Uitvoering elektrische aansluiting
Overig
Draagrailmontage mogelijk
Ja
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 0 Volt
Type stuurspanning
AC/DC
Met afneembare klemmen
Ja
Uitvoering schakelfunctie van de ingangen
Overig
Met terugkoppelkring
Ja
Met startingang
Nee
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact
2
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact
0
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders
0
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders
0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact
1
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact
0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders
0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Categorie volgens EN 954-1
4
Typeklasse voor veiligheidsvereisten volgens EN 574
Type III C
SIL conform IEC 61508
3
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Level e
Met goedkeuring volgens TÜV
Ja
Met goedkeuring volgens BG BIA
Nee
Met goedkeuring volgens UL
Ja
Breedte
22.5 Millimeter
Hoogte
99 Millimeter
Diepte
114.5 Millimeter
Goedkeuringen
Product Standards
IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-95; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR; NKCR7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
3211-83; 3211-03
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -
-
(Web)
-
InstructiefolderActiva(PDF, csdadeelenesfifrhuitnlnoplptruslsvtrzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center