Programma di fornitura

Assortimento
Relè di sicurezza elettronici
Funzione di base
Porta di protezione
Funzione a due mani
Circuito di feed-back
Proprietà
Larghezza di montaggio
22.5 mm
Avvio automatico
Monitoraggio di contattori esterni / apparecchi di espansione
Funzionamento
a due canali
Tensione di alimentazione [Us]
24 V DC
24 V AC, 50/60 Hz
Marchio di controllo
0000SPC-127
Parametri di sicurezza
EN 574 tipo III C
Cat. 4
PL e secondo EN ISO 13849-1
SILCL 3 secondo IEC 62061
SIL 3 secondo IEC 61508
Numero circuito di abilitazione secondo EN 60204-1 categoria delle funzioni di arresto
Circuiti di abilitazione secondo EN 60204-1 categoria di arresto 0
2
Circuiti di segnalazione
1

Dati tecnici

Generalità
Uso previsto
Relè di sicurezza per il monitoraggio del comando a due mani secondo EN 574 tipo IIIC e degli interruttori dello sportello di sicurezza.
Modulo di interruzione sicura dei circuiti elettrici.
Direttive
EMV 2004/108/EG, Maschinen 2006/42/EG
Conformità alle norme
EN 574 tipo IIIC,
EN ISO 13849-1:2008,
EN 62061:2005+AC:2010,
EN 61508, parti 1-7:2001,
EN 50178:1997,
EN 60204-1:2006+A1:2009
Dimensioni (L x A x P)
22,5 x 99 x 114,5 mm
Larghezza di montaggio
22.5 mm
Peso
0,19 kg
Posizione di montaggio
facoltativa
Montaggio
Guida DIN secondo IEC/EN 60715, 35 mm
Tipo di collegamento
Collegamento a vite M3
Durata meccanica [Manovre]
10 x 106
Sezioni di collegamento Rigido
1x (0,2 – 2,5)
2x (0,2 – 1) mm2
Sezioni di collegamento Flessibile con puntalino
1x (0,25 – 2,5)
2x (0,25 – 1) mm2
Sezioni di collegamento A filo unico o a trefoli
24 - 12 AWG
Vite di collegamentoCacciavite Pozidriv
2 Grandezza
Vite di collegamentoCacciavite a taglio
0.6 x 3.5 mm
Vite di collegamentoMax. forza di serraggio
0.6 Nm
Lunghezza di spelatura
7 mm
Materiale
Custodia: poliammide PA non rinforzato
Contatti: materiale: argento-ossido di stagno, dorato (AgSnO2, 0,2 µm Au)
Durata di inserzione
100 % durata di inserzione
Condizioni di esercizioTemperatura ambienteIdoneità ai climi
Caldo secco secondo IEC 60068-2-2
Caldo umido in base a EN 60068-2-3
Condizioni di esercizioTemperatura ambienteFunzionamento [ϑ]
-20 - +55 °C
Condizioni di esercizioTemperatura ambienteStoccaggio [ϑ]
-40 - +70 °C
Condizioni di esercizioTemperatura ambienteCondensa
senza condensa
Condizioni di esercizioCondizioni atmosfericheumidità dell'aria relativa
max. 75 %
Condizioni di esercizioCondizioni atmosferichePressione atmosferica (esercizio)
795 - 1080 hPa
Condizioni di esercizioCondizioni atmosfericheAltitudine [s.l.m.]
2000 m
Dissipazione [P]
5.16 W
Condizioni ambientali meccaniche
Grado di protezione secondo VDE 0470-1Custodia
IP20
Grado di protezione secondo VDE 0470-1Morsetti
IP20
Grado di protezione secondo VDE 0470-1Grado di protezione
Luogo di installazione: ≥ IP54
Grado di protezione secondo VDE 0470-1B10d [cicli di manovra]
300000
Protezione contro i contatti accidentali in caso di azionamento frontale (EN 50274)
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano
Resistenza alle vibrazioni (IEC/EN 60068-2-6)
10 - 150 Hz

Ampiezza: 0.15 mm

Accelerazione: 2 g
Misurazione della distanza di isolamento in aria
EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 14-95
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
6000 V AC
Isolamento
Isolamento base
Sezionamento sicuro
isolamento rinforzato
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento
III/2
Categoria di arresto [secondo EN60204-1]
12,1
Parametri tecnici di sicurezzaValori secondo EN ISO 13849-1Performance Level [nach EN ISO 13849-1]
PL e
Parametri tecnici di sicurezzaValori secondo EN ISO 13849-1Categoria [nach EN ISO 13849-1]
Kat. 4
Livello di integrità della sicurezza Claim Limit [secondo EN62061]
SILCL 3
Livello di integrità della sicurezza [secondo IEC 61508]
SIL 3
Probabilità di guasto ogni ora [PFHd]
12.1 x 10-10
Prooftest High Demand
240 Mesi
Durata d'uso
240 Mesi
Tensione nominale di impiego [Ue]
230 V AC
Tensione nominale di impiego [Ue]
24 V AC, 24 V DC V
Campo ammesso
0.85 - 1.1 x Ue
Tensione nominale di isolamento [Ui]
250 V AC
Corrente totale quadratica
72 A2 (ITH2 = I12 + I22) A2
Corrente di inserzione
min - max0,025 - 6 A
Potere di apertura minimo
0.4 W
Circuito di comando
Circuito di alimentazioneComando in AC 50/60 Hz
3 W
Circuito di alimentazioneComando in corrente continua
1.5 W
Fusibile per alimentazione del circuito di comando24 V
a prova di corto circuito
Dati in ingresso
Corrente nominale
S11, S21:60, Y2:45 mA
Assorbimento di corrente
AC: 125
DC: 60 mA
Tensione sul circuito di ingresso, avvio e feed-back
ca. 24 V DC
Resistenza ohmica massima del cavo [R]
≦ 22 Ω
Corrente di cortocircuito
2.3 A
Tempo di intervento (K1, K2) in modalità automatica UN, tipico [tA]
50 ms
Tempo di intervento (K1, K2) in modalità manuale UN, tipico [tA]
50 ms
Tempo di intervento
con Ue in modalità automatica: tip. 50
con Ue in modalità manuale: tip. 50 ms
Tempo di ripristino (K1, K2) con UN , tipico [tR]
20 ms
Tempo di riarmo [tW]
ca. < 1000 ms
Simultaneità ingresso 1/2 [tsync]
< 500 ms
Resistenza cavo massimo consentita (circuito di ingresso e avvio con UN) [RL]
50 Ω
Frequenza di commutazione massima
0.5 Hz
Visualizzazione di stato
LED verde
Dati in uscita
Esecuzione del contattoCircuiti di abilitazione istantanei
2
Esecuzione del contattoCircuito di segnalazione istantaneo
1
Tensione di manovra
min – max15 - 250 V AC
15 - 250 V DC
Corrente ininterrotta limite
proContatto NA: 6
Contatto NC: 6 A
Protezione contro il corto circuito per circuiti d'uscita, esterna
Fusibile: 6 A gL/gG
Fusibile uscitaNEOZED (contatto NA)
10 gG/gL
Fusibile uscitaNEOZED (contatto NC)
6 gG/gL
Massimo potere d'interruzionecarico ohmico (τ = 0 ms)24VDC
144 W
Massimo potere d'interruzionecarico ohmico (τ = 0 ms)48 V DC
288 W
Massimo potere d'interruzionecarico ohmico (τ = 0 ms)110VDC
110 W
Massimo potere d'interruzionecarico ohmico (τ = 0 ms)220 V DC
88 W
Massimo potere d'interruzionecarico ohmico (τ = 0 ms)250 V AC
1500 VA
Massimo potere d'interruzionecarico induttivo (τ = 40 ms)24VDC
42 W
Massimo potere d'interruzionecarico induttivo (τ = 40 ms)48 V DC
42 W
Massimo potere d'interruzionecarico induttivo (τ = 40 ms)110VDC
42 W
Massimo potere d'interruzionecarico induttivo (τ = 40 ms)220 V DC
42 W
Potere d'interruzione
secondo IEC/EN 60947-5-1
Potere d'interruzioneAC-15230 V
5 A bei 3600S/h A
Potere d'interruzioneDC-1324 V
5 A bei 3600S/h A
Altre indicazioni (catalogo sfogliabile)
Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Interferenza emessa
secondo EN 61000-6-4
Immunità ai disturbi
secondo EN 61000-6-2

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
0 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
5.16 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-20 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+55 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

relè (EG000019) / apparecchio di manovra a due mani (EC001452)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Unitó Di Monitoraggio (Tecnica Commutazione A Bassa Tensione) / Comando a due mani (tecnica di sicurezza) (ecl@ss10.0.1-27-37-18-21 [ACO306011])
esecuzione del collegamento elettrico
altri
montaggio su guida portante possibile
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
0 - 0 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
0 - 0 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
0 - 0 V
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
con morsetti amovibili
esecuzione della funzione di commutazione degli ingressi
altri
con circuito di reazione
con ingresso di avvio
no
numero di uscite di contatto sicure e non ritardate
2
numero di uscite di contatto sicure e ritardate
0
numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore
0
numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore
0
numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate
1
numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate
0
numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore
0
numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore
0
adatto per funzioni di sicurezza
categoria secondo EN 954-1
4
classe di omologazione per requisiti di sicurezza secondo EN 574
tipo III C
SIL secondo IEC 61508
3
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
livello e
con omologazione TÜV
con omologazione per BG BIA
no
con omologazione secondo UL
larghezza
22.5 mm
altezza
99 mm
profondità
114.5 mm

Approvazioni

Product Standards
IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-95; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR; NKCR7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
3211-83; 3211-03
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Dimensioni

2131DIM-2