Gamme de livraison

Gamme
Modules logiques de sécurité
Fonction de base
Protecteur mobile
Fonction bimanuelle
Boucle de contrôle
Caractéristiques
Largeur
22.5 mm
Mise en marche automatique
Surveillance de contacteurs externes / appareils d'extension
Modes de fonctionnement
à deux canaux
Tension d'alimentation [Us]
24 V DC
24 V AC, 50/60 Hz
Marque de qualité
0000SPC-127
Paramètres de sécurité
EN 574 type III C
Cat. 4
PL e selon EN ISO 13849-1
SILCL 3 selon IEC 62061
SIL 3 selon IEC 61508
Nombre de circuits de libération selon IEC/EN 60204-1, catégorie fonctions d'arrêt
Circuits de validation selon IEC/EN 60204-1, catégorie d'arrêt 0
2
Circuits de signalisation
1

Caractéristiques techniques

Généralités
Utilisation conforme
Relais de sécurité pour contrôler la commande bimanuelle selon EN 574 Type IIIC et les interrupteurs de la porte de protection.
Module utilisé pour couper les circuits électriques en toute sécurité.
Directives
EMV 2004/108/EG, Maschinen 2006/42/EG
Conformité aux normes
EN 574 référence IIIC,
EN ISO 13849-1:2008,
EN 62061:2005+AC:2010,
EN 61508, parties1 à 7 : 2001,
EN 50178:1997,
EN 60204-1:2006+A1:2009
Encombrements (L x H x P)
22,5 x 99 x 114,5 mm
Largeur
22.5 mm
Poids
0,19 kg
Position de montage
Quelconque
Facilité de montage et gain de place
Profilé chapeau IEC/EN 60715, 35 mm
Mode de raccordement
Borne à boulon M3
Longévité mécanique [manœuvres]
10 x 106
Sections raccordables Conducteur à âme massive
1x (0,2 – 2,5)
2x (0,2 – 1) mm2
Sections raccordables Conducteur souple avec embout
1x (0,25 – 2,5)
2x (0,25 – 1) mm2
Sections raccordables âme massive ou multibrins
24 - 12 AWG
Vis de raccordementTournevis Pozidriv
2 taille
Vis de raccordementTournevis pour vis à fente
0.6 x 3.5 mm
Vis de raccordementCouple de serrage max.
0.6 Nm
Longueur à dénuder
7 mm
Matériau
Coffrets : polyamide PA non renforcé
Contacts : argent/oxyde d'étain, plaqué or (AgSnO2, 0.2 µm Au)
Facteur de marche
100 % FM
Conditions de fonctionnementRésistance climatiqueRésistance climatique
Chaleur sèche selon IEC 60068-2-2
Chaleur humide selon EN 60068-2-3
Conditions de fonctionnementTempérature ambianteEn service [ϑ]
-20 - +55 °C
Conditions de fonctionnementTempérature ambianteStockage [ϑ]
-40 - +70 °C
Conditions de fonctionnementTempérature ambianteCondensation
sans condensation
Conditions de fonctionnementConditions atmosphériquesHumidité relative
max. 75 %
Conditions de fonctionnementConditions atmosphériquesPression de l'air (service)
795 - 1080 hPa
Conditions de fonctionnementConditions atmosphériquesAltitude d'installation [au-dessus du niveau de la mer]
2000 m
Puissance dissipée [P]
5.16 W
Résistance mécanique
Degré de protection selon VDE 0470-1Boîtiers
IP20
Degré de protection selon VDE 0470-1bornes
IP20
Degré de protection selon VDE 0470-1Degré de protection
Emplacement de montage : ≥ IP54
Degré de protection selon VDE 0470-1B10d [cycles de fonctionnement]
300000
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Sécurité des doigts et du dos de la main assurée
Tenue aux vibrations (IEC/EN 60068-2-6)
10 - 150 Hz

amplitude : 0.15 mm

accélération : 2 g
Dimensionnement des lignes de fuite et distances dans l'air
EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 14-95
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Isolation
Isolation de base
séparation de sécurité
Isolement renforcé
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/2
Catégorie d'arrêt [selon EN60204-1]
12,1
Grandeurs caractéristiques relevant de la sécuritéValeurs selon EN ISO 13849-1Niveau de performance (Performance Level) [selon EN ISO 13849-1]
PL e
Grandeurs caractéristiques relevant de la sécuritéValeurs selon EN ISO 13849-1Catégorie [selon EN ISO 13849-1]
Kat. 4
Limite de revendication de niveau d'intégrité de sécurité [selon EN62061]
SILCL 3
Niveau d'intégrité de sécurité SIL [selon IEC 61508]
SIL 3
Probabilité de défaillance par heure [PFHd]
12.1 x 10-10
Test de surcharge sollicitation élevée
240 Mois
Durée d'utilisation
240 Mois
Tension assignée d'emploi [Ue]
230 V AC
Tension assignée d'emploi [Ue ]
24 V AC, 24 V DC V
Plage admissible
0.85 - 1.1 x Ue
Tension assignée d'isolement [Ui]
250 V AC
Courant résiduel (valeur au carré)
72 A2 (ITH2 = I12 + I22) A2
Courant à l'enclenchement
min - max0,025 - 6 A
Pouvoir de coupure minimale
0.4 W
Circuit de commande
Circuit d'alimentationavec bobine CA sous 50/60 Hz
3 W
Circuit d'alimentationAvec bobine DC
1.5 W
Fusible pour alimentation du circuit de commande24 V
résistant aux courts-circuits
Données d'entrée
Courant nominal
S11, S21:60, Y2:45 mA
Consommation
AC: 125
DC: 60 mA
Tension circuit d'entrée, de démarrage et de retour
env. 24 V CC
Charge résistive du câble [R]
≦ 22 Ω
Courant de court-circuit
2.3 A
temps de réponse (K1, K2) sous UN mode automatique, moyenne [tA]
50 ms
temps de réponse (K1, K2) sous UN mode manuel, moyenne [tA]
50 ms
Temps de réponse
sous Ue en mode automatique : 50 en moy.
sous Ue en mode manuel : 50 en moy. ms
temps de retombée (K1, K2) sous Un E t , en moyenne [tR]
20 ms
Temps de récupération [tW]
env. < 1000 ms
Simultanéité entrée 1/2 [tsync]
< 500 ms
Résistivité totale max. admissible (circuits d'entrée et de démarrage sous UN) [RL]
50 Ω
Fréquence de commutation maximale
0.5 Hz
Affichage d’état
LED verte
Données de sortie
Exécution de contactCircuits de validation sans temporisation
2
Exécution de contactCircuit de signalisation sans temporisation
1
Tension d'enclenchement
min – max15 - 250 V AC
15 - 250 V DC
Courant limite ininterrompu
proContact à fermeture: 6
Contact à ouverture: 6 A
Protection externe des circuits de sortie contre les courts-circuits
Fusible : 6 A gL/gG
Fusible de sortieNEOZED (à fermeture)
10 gL/gG
Fusible de sortieNEOZED (à ouverture)
6 gL/gG
Pouvoir de coupure maximalCharge ohmique (τ = 0 ms)24 V DC
144 W
Pouvoir de coupure maximalCharge ohmique (τ = 0 ms)48 V DC
288 W
Pouvoir de coupure maximalCharge ohmique (τ = 0 ms)110 V DC
110 W
Pouvoir de coupure maximalCharge ohmique (τ = 0 ms)220 V DC
88 W
Pouvoir de coupure maximalCharge ohmique (τ = 0 ms)250 V AC
1500 VA
Pouvoir de coupure maximalCharge inductive (τ = 40 ms)24 V DC
42 W
Pouvoir de coupure maximalCharge inductive (τ = 40 ms)48 V DC
42 W
Pouvoir de coupure maximalCharge inductive (τ = 40 ms)110 V DC
42 W
Pouvoir de coupure maximalCharge inductive (τ = 40 ms)220 V DC
42 W
Pouvoir de coupure
selon IEC 60947-5-1
Pouvoir de coupureAC-15230 V
5 A bei 3600S/h A
Pouvoir de coupureDC-1324 V
5 A bei 3600S/h A
Autres informations (catalogue à feuilleter)
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission
selon EN 61000-6-4
Immunité
selon EN 61000-6-2

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
5.16 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-20 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
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
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Relais (EG000019) / Commutateur bi-manuel (EC001452)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appareil de surveillance(technique de commutation basse tension) / Commande bimanuelle (ecl@ss10.0.1-27-37-18-21 [ACO306011])
finition du raccordement électrique
autre
montage possible sur barres profilées
oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0 - 0 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec pinces amovibles
oui
finition de la fonction de commutation des entrées
autre
avec boucle de retour
oui
avec entrée de démarrage
non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
2
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
1
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
adapté aux fonctions de sécurité
oui
catégorie selon EN 954-1
4
classe d'exigences de sécurité conformément à l'EN 574
type III C
SIL conformément à IEC 61508
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
avec homologation TÜV
oui
avec homologation BG BIA
non
avec homologation selon UL
oui
largeur
22.5 mm
hauteur
99 mm
profondeur
114.5 mm

Homologations

Product Standards
IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-95; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR; NKCR7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
3211-83; 3211-03
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Encombrements

2131DIM-2