Dodavatelský program

Sortiment
Elektronická bezpečnostní relé
Základní funkce
Ochrana dveří a krytů
Dvouruční funkce
Kontrola zpětnovazebního obvodu
Charakteristiky
Montážní šířka
22.5 mm
Automatický start
Monitorování externího stykače / rozšiřovacího modulu
Provoz
Dvoukanálové
Napájecí napětí [Us]
24 V DC
24 V AC, 50/60 Hz
Značka zkušebny
0000SPC-127
Bezpečnostní charakteristiky
EN 574 Typ III C
Kat. 4
PL e podle normy EN ISO 13849-1
SILCL 3 podle normy IEC 62061
SIL 3 podle normy IEC 61508
Počet povoľovacích ciest podľa ČSN EN 60204-1 kategorie zastavovacích funkcí
Povolení proudových tras podle normy IEC/EN 60204-1, kategorie zastavení 0
2
Signální proudové trasy
1

Technická data

Všeobecně
Předepsané použití
Bezpečnostní relé pro monitorování obouručního ovládání podle normy EN 574 typ IIIC a ochranných dveřních spínačů.
Modul používaný k bezpečnému přerušení elektrických obvodů.
Seznam zásad
EMV 2004/108/EG, Maschinen 2006/42/EG
Normy a ustanovení
EN 574 Part no. IIIC,
EN ISO 13849-1:2008,
EN 62061:2005+AC:2010,
EN 61508, Parts 1-7:2001,
EN 50178:1997,
EN 60204-1:2006+A1:2009
Rozměry (Š x V x H)
22,5 x 99 x 114,5 mm
Montážní šířka
22.5 mm
Hmotnost
0,19 kg
Poloha při montáži
libovolná
Montáž
na DIN lištu ČSN EN 60715, 35 mm
Typ připojení
M3 screw terminals
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
10 x 106
Připojovací průřezyJednožilový
1x (0.2 – 2.5)
2x (0.2 – 1) mm2
Připojovací průřezyJemně slaněný vodič s dutinkou
1x (0.25 – 2.5)
2x (0.25 – 1) mm2
Připojovací průřezyPlný nebo slaněný vodič
24 - 12 AWG
Šroubová svorkaŠroubovák pozidriv
2 Velikost
Šroubová svorkaPlochý šroubovák
0.6 x 3.5 mm
Šroubová svorkamax. kroutící moment
0.6 Nm
Délka odizolování
7 mm
Materiál
Skříň: nezpevněný polyamid PA
Kontakty: materiál: slitina stříbra a oxidu cíničitého, s napařenou vrstvou zlata (AgSnO2, 0,2 µm Au)
ED
100 % ED
Pracovní podmínkyKlimatické podmínky prostředíKlimatická odolnost
Suché teplo podle normy IEC 60068-2-2
Vlhké teplo podle normy EN 60068-2-3
Pracovní podmínkyOkolní teplotaProvoz [ϑ]
-20 - +55 °C
Pracovní podmínkyOkolní teplotaSkladování [ϑ]
-40 - +70 °C
Pracovní podmínkyOkolní teplotakondenzace
bez kondenzace
Pracovní podmínkyAtmosferické podmínkyrelativní vlhkost vzduchu
max. 75 %
Pracovní podmínkyAtmosferické podmínkyTlak vzduchu (provoz)
795 - 1080 hPa
Pracovní podmínkyAtmosferické podmínkyNadmořská výška [Nad hladinou moře]
2000 m
Ztrátový výkon [P]
5.16 W
Podmínky prostředí, mechanické
Stupeň krytí podle VDE 0470-1Kryt
IP20
Stupeň krytí podle VDE 0470-1Svorky
IP20
Stupeň krytí podle VDE 0470-1Stupeň krytí
Místo montáže: ≥ IP54
Stupeň krytí podle VDE 0470-1B10d [switching cycles]
300000
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Mez únavy při kmitavém napětí (ČSN EN 60068-2-6)
10 - 150 Hz

Amplitude: 0.15 mm

Acceleration: 2 g
Dimenzování vzdušných vzdáleností a a povrchových cest
EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 14-95
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Izolace
Základní izolace
Bezpečná izolace
Vyztužená izolace
Kategorie přepětí/stupeň znečištění
III/2
Kategorie zastavení [podle normy EN60204-1]
12,1
Technické bezpečnostní parametry:Hodnoty podle ČSN EN ISO 13849-1úroveň vlastností PL [podle EN ISO 13849-1]
PL e
Technické bezpečnostní parametry:Hodnoty podle ČSN EN ISO 13849-1kategorie [podle EN ISO 13849-1]
Kat. 4
Uváděná mezní úroveň bezpečnostní integrity [v souladu s 62061]
SILCL 3
Úroveň bezpečnostní integrity [V souladu s normou IEC 61508]
SIL 3
Pravděpodobnost závady za hodinu [PFHd]
12.1 x 10-10
Odolnost při vysoké spotřebě
240 Měsíce
Životnost
240 Měsíce
Jmenovité provozní napětí [Ue]
230 V AC
Jmenovité provozní napětí [Ue]
24 V AC, 24 V DC V
Permissible range
0.85 - 1.1 x Ue
Jmenovité izolační napětí [Ui]
250 V AC
Kvadratický sumační proud
72 A2 (ITH2 = I12 + I22) A2
Inrush current
min - max0.025 - 6 A
Minimální spínací schopnost
0.4 W
Řídicí obvod
Napájecí obvodAC operated 50/60 Hz
3 W
Napájecí obvodDC operated
1.5 W
Pojistka napájení řídicího obvodu24 V
short-circuit proof
Vstupní data
Jmenovitý proud
S11, S21:60, Y2:45 mA
odběr proudu
AC: 125
DC: 60 mA
Voltage at input, starting and feedback circuit
Approx. 24 V DC
Max. odporové zatížení kabelu [R]
≦ 22 Ω
Short-circuit current
2.3 A
Pick-up time (K1, K2) for UN automatic mode, typical [tA]
50 ms
Pick-up time (K1, K2) for UN manual operation, typical [tA]
50 ms
Zapínací čas
při Ue v automatickém režimu: normálně 50
při Ue v ručním režimu: normálně 50 ms
Resetovací doba (K1, K2) pro UN, normálně [tR]
20 ms
Recovery time [tW ]
Approx. < 1000 ms
Současné působení vstupů 1/2 [tsync]
< 500 ms
Maximum permissible total cable resistance (input and starting circuits for UN) [RL]
50 Ω
Maximální spínací frekvence
0.5 Hz
zobrazení stavu
Zelená LED
Výstupní data
Typ kontaktuNezpožděné aktivační proudové trasy
2
Typ kontaktuNezpožděná signální proudová trasa
1
Switching voltage
min – max15 - 250 V AC
15 - 250 V DC
Mezní nepřetržitý proud
na jedenN/O: 6
N/C: 6 A
Ochranu proti zkratu pro výstupní obvody, externí
Pojistka 6 A gL/gG
Výstupní pojistkaNEOZED (N/O)
10 gL/gG
Výstupní pojistkaNEOZED (N/C)
6 gL/gG
Maximální vypínací příkonOdporové zatížení (τ = 0 ms)24 V DC
144 W
Maximální vypínací příkonOdporové zatížení (τ = 0 ms)48 V DC
288 W
Maximální vypínací příkonOdporové zatížení (τ = 0 ms)110 V DC
110 W
Maximální vypínací příkonOdporové zatížení (τ = 0 ms)220 V DC
88 W
Maximální vypínací příkonOdporové zatížení (τ = 0 ms)250 V AC
1500 VA
Maximální vypínací příkonIndukční zatížení (τ = 40 ms)24 V DC
42 W
Maximální vypínací příkonIndukční zatížení (τ = 40 ms)48 V DC
42 W
Maximální vypínací příkonIndukční zatížení (τ = 40 ms)110 V DC
42 W
Maximální vypínací příkonIndukční zatížení (τ = 40 ms)220 V DC
42 W
Spínací výkon
In accordance with IEC 60947-5-1
Spínací výkonAC-15230 V
5 A bei 3600S/h A
Spínací výkonDC-1324 V
5 A bei 3600S/h A
Další informace (elektronický katalog)
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Vyzařované rušení
In accordance with EN 61000-6-4
Odolnost proti poruchám
according to EN 61000-6-2

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
5.16 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-20 °C
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
Relays (EG000019) / Two-hand control relay (EC001452)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Kontrolní zarízení (nízkonapetová spínací technika) / Two-hand switchgear (ecl@ss10.0.1-27-37-18-21 [ACO306011])
Type of electric connection
Other
Rail mounting possible
Yes
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC/DC
With detachable clamps
Yes
Type of switch function of the inputs
Other
With feedback circuit
Yes
With start input
No
Number of outputs, safety related, undelayed, with contact
2
Number of outputs, safety related, delayed, with contact
0
Number of outputs, safety related, undelayed, semiconductors
0
Number of outputs, safety related, delayed, semiconductors
0
Number of outputs, signalling function, undelayed, with contact
1
Number of outputs, signalling function, delayed, with contact
0
Number of outputs, signalling function, undelayed, semiconductors
0
Number of outputs, signalling function, delayed, semiconductors
0
Suitable for safety functions
Yes
Category according to EN 954-1
4
Type class for safety demands in accordance with EN 574
Type III C
SIL according to IEC 61508
3
Performance level acc. EN ISO 13849-1
Level e
With approval for TÜV
Yes
With approval for BG BIA
No
With approval according to UL
Yes
Width
22.5 mm
Height
99 mm
Depth
114.5 mm

aprobace,

Product Standards
IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-95; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR; NKCR7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
3211-83; 3211-03
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Rozměry

2131DIM-2