118459 M22-I2M-SAL
Obudowa do zabudowy, metal, 2 otworów montażowych
Alternate Catalog No.
M22-I2M-SALQ
Obudowa natynkowa, Obudowa: metal, Ze śrubami ze stali stopowej, Otwory montażowe: 2, Wprowadzenie przewodów: -, Stopień ochrony: IP66, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Stosowane do: 2 x 22.5, Stosowane do: (Illuminated) pushbuttons, (Illuminated) selector switches, Key-operated pushbuttons, Indicator light, controlled stop/emergency-stop buttons with yellow label
Program dostaw
Funkcja podstawowa – akcesoria
Obudowy natynkowe
Obudowa
metal
Ze śrubami ze stali stopowej
Otwory montażowe
2 Ilość
Przepusty przewodów wstępnie wytłoczone
Wprowadzenie przewodów
-
Stopień ochrony
IP66
Kolor
Kolor
RAL 7032, krzemowo-szary
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Stosowane do
2 x ⌀ 22.5
Stosowane do
(Illuminated) pushbuttons
(Illuminated) selector switches
Key-operated pushbuttons
Indicator light
controlled stop/emergency-stop buttons with yellow label
(Illuminated) selector switches
Key-operated pushbuttons
Indicator light
controlled stop/emergency-stop buttons with yellow label
Dane Techniczne
Dane ogólne
Stopień ochrony
IP66
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
na życzenie
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Enclosure for control circuit devices (EC000200)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Obudowa do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych (ecl@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])
Number of command positions
2
Construction type housing
Obudowa do montażu natablicowego
Materiał obudowy
Aluminium
Gatunek materiału obudowy
Inne
Diameter openings
22.5
Colour housing cover
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP67/IP69K
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Szerokość
67
Wysokość
84
Głębokość
129
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center