Leveringsprogramma

Basisfunctie toebehoren
Opbouwkast
Kast
Metaal
Met RVS-schroeven
inbouwplaatsen
2 aantal
kabelinvoer voorgeperst
kabeldoorvoer
-
beschermingsgraad
IP66
kleur
kleur
RAL 7032, kiezelgrijs
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Toepasbaar voor
2 x ⌀ 22,5
Toepasbaar voor
(Verlichte) drukknoppen
(Verlichte) keuzeschakelaars
Drukknoppen met sleutelbediening
Signaallamp
gecontroleerde stop-/noodstopknoppen met geel schild

Technische gegevens

Algemeen
beschermingsgraad
IP66
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
Op aanvraag
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Drukknopkast leeg (EC000200)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Behuizing voor commando- en meldingsapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])
Aantal commandoposities
2
Bouwvorm behuizing
Opbouwbehuizing
Materiaal behuizing
Aluminium
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Overig
Doorsnede opening
22.5 mm
Kleur bovendeel behuizing
Grijs
Beschermingsgraad (IP)
IP67/IP69K
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Breedte
67 mm
Hoogte
84 mm
Diepte
129 mm