118459 M22-I2M-SAL
Skříňka pro povrchovou montáž
Alternate Catalog No.
M22-I2M-SALQ
Skříňka pro povrchovou montáž, Kryt: kovové provedení, se šrouby z nerezové oceli, Montážní místa: 2, Vstup pro kabel: -, Stupeň krytí: IP66, Připojení na SmartWire-DT: ne, Použitelný pro: 2 x 22.5, Použitelné pro: (Illuminated) pushbuttons, (Illuminated) selector switches, Key-operated pushbuttons, Indicator light, controlled stop/emergency-stop buttons with yellow label
Dodavatelský program
Základní funkce příslušenství
Skříňky pro povrchovou montáž
Kryt
kovové provedení
se šrouby z nerezové oceli
Montážní místa
2 Počet
Připravené otvory (k vylomení) pro kabelové vstupy
Vstup pro kabel
-
Stupeň krytí
IP66
Barva
barva
RAL 7032, štěrkově šedá
Připojení na SmartWire-DT
ne
Použitelný pro
2 x ⌀ 22.5
Použitelné pro
(Illuminated) pushbuttons
(Illuminated) selector switches
Key-operated pushbuttons
Indicator light
controlled stop/emergency-stop buttons with yellow label
(Illuminated) selector switches
Key-operated pushbuttons
Indicator light
controlled stop/emergency-stop buttons with yellow label
Technická data
Všeobecně
Stupeň krytí
IP66
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
na vyžádání
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
Technická data podle ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Enclosure for control circuit devices (EC000200)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Skrín pro ovládací a signalizacní zarízení (ecl@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])
Number of command positions
2
Construction type housing
Surface mounting housing
Material housing
Aluminium
Housing material quality
Other
Diameter openings
22.5 mm
Colour housing cover
Grey
Degree of protection (IP)
IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA)
4X
Width
67 mm
Height
84 mm
Depth
129 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center