118457 M22-I1M-SAL
Aufbaugehäuse, Metall, 1 Einbaustelle
Alternate Catalog No.
M22-I1M-SALQ
Aufbaugehäuse, Gehäuse: Metall, mit Edelstahlschrauben, Einbaustellen: 1, Leitungseinführung: -, Schutzart: IP66, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: 1 x 22,5, verwendbar für: (Leucht)-Drucktasten, (Leucht)-Wahltasten, Schlüsseltasten, Leuchtmelder, NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild
Lieferprogramm
Grundfunktion Zubehör
Aufbaugehäuse
Gehäuse
Metall
mit Edelstahlschrauben
Einbaustellen
1 Anzahl
Leitungseinführung vorgepresst
Leitungseinführung
-
Schutzart
IP66
Farbe
Farbe
RAL 7032, kieselgrau
Anbindung an SmartWire-DT
nein
verwendbar für
1 x ⌀ 22,5
verwendbar für
(Leucht)-Drucktasten
(Leucht)-Wahltasten
Schlüsseltasten
Leuchtmelder
NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild
(Leucht)-Wahltasten
Schlüsseltasten
Leuchtmelder
NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild
Technische Daten
Allgemeines
Schutzart
IP66
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
Technische Daten nach ETIM 8.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte (EC000200)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte (ecl@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])
Anzahl der Befehlsstellen
1
Gehäusebauform
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses
sonstige
Durchmesser der Öffnungen
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils
grau
Schutzart (IP)
IP67
Schutzart (NEMA)
4X
Breite
67 mm
Höhe
84 mm
Tiefe
79 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center