118456 M22-I1MGE-SAL
Obudowa do zabudowy, metal, żółty, 1 łącznik mocujący
Alternate Catalog No.
M22-I1MGE-SALQ
Obudowa natynkowa, Obudowa: metal, Ze śrubami ze stali stopowej, Otwory montażowe: 1, Wprowadzenie przewodów: -, Stopień ochrony: IP66, Kolor Wartość RAL: RAL 1004, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Stosowane do: 1 x 22,5, Stosowane do: Przyciski (z podświetleniem), Przełączniki wybierakowe (z podświetleniem), Przyciski kluczykowe, Lampka sygnalizacyjna, przyciski zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego z żółtą tabliczką
Program dostaw
Funkcja podstawowa – akcesoria
Obudowy natynkowe
Obudowa
metal
Ze śrubami ze stali stopowej
Otwory montażowe
1 Ilość
Przepusty przewodów wstępnie wytłoczone
Wprowadzenie przewodów
-
Stopień ochrony
IP66
Kolor
Kolor
Górna część obudowy RAL 1004, żółta
Dolna część obudowy RAL 7032, szara
Dolna część obudowy RAL 7032, szara
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Stosowane do
1 x ⌀ 22,5
Stosowane do
Przyciski (z podświetleniem)
Przełączniki wybierakowe (z podświetleniem)
Przyciski kluczykowe
Lampka sygnalizacyjna
przyciski zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego z żółtą tabliczką
Przełączniki wybierakowe (z podświetleniem)
Przyciski kluczykowe
Lampka sygnalizacyjna
przyciski zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego z żółtą tabliczką
Dane Techniczne
Dane ogólne
Stopień ochrony
IP66
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
na życzenie
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Enclosure for control circuit devices (EC000200)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Obudowa do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych (ecl@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])
Number of command positions
1
Construction type housing
Obudowa do montażu natablicowego
Materiał obudowy
Aluminium
Gatunek materiału obudowy
Inne
Diameter openings
22.5
Colour housing cover
Żółty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Szerokość
67
Wysokość
84
Głębokość
79
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center