118456 M22-I1MGE-SAL
Opbouwkast; metaal; geel; 1 inbouwplaats
Alternate Catalog No.
M22-I1MGE-SALQ
Opbouwkast, Kast: Metaal, Met RVS-schroeven, inbouwplaatsen: 1, kabeldoorvoer: -, beschermingsgraad: IP66, kleur RAL-waarde: RAL 1004, Aansluiting op SmartWire-DT: nee, Toepasbaar voor: 1 x 22,5, Toepasbaar voor: (Verlichte) drukknoppen, (Verlichte) keuzeschakelaars, Drukknoppen met sleutelbediening, Signaallamp, gecontroleerde stop-/noodstopknoppen met geel schild
Leveringsprogramma
Basisfunctie toebehoren
Opbouwkast
Kast
Metaal
Met RVS-schroeven
inbouwplaatsen
1 aantal
kabelinvoer voorgeperst
kabeldoorvoer
-
beschermingsgraad
IP66
kleur
kleur
Bovenkast RAL 1004, geel
Onderkast RAL 7032, grijs
Onderkast RAL 7032, grijs
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Toepasbaar voor
1 x ⌀ 22,5
Toepasbaar voor
(Verlichte) drukknoppen
(Verlichte) keuzeschakelaars
Drukknoppen met sleutelbediening
Signaallamp
gecontroleerde stop-/noodstopknoppen met geel schild
(Verlichte) keuzeschakelaars
Drukknoppen met sleutelbediening
Signaallamp
gecontroleerde stop-/noodstopknoppen met geel schild
Technische gegevens
Algemeen
beschermingsgraad
IP66
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Op aanvraag
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Drukknopkast leeg (EC000200)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Behuizing voor commando- en meldingsapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])
Aantal commandoposities
1
Bouwvorm behuizing
Opbouwbehuizing
Materiaal behuizing
Aluminium
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Overig
Doorsnede opening
22.5 mm
Kleur bovendeel behuizing
Geel
Beschermingsgraad (IP)
IP66
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Breedte
67 mm
Hoogte
84 mm
Diepte
79 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center